JAJSEB4G October 2017 – February 2024 TLIN2029-Q1
PRODUCTION DATA
本デバイスがスリープ モードに入っている間に、LIN バスによってウェークアップ イベントが発生すると、常にこのモードに移行します。スタンバイ モードに入ると、LIN バス レスポンダ モードの終端回路がターンオンされます。スタンバイ モードは、RXD の Low レベルによって通知されます。アプリケーションの詳細については、セクション 8.2.2.2 を参照してください。
本デバイスがスタンバイ モードに入っている間に、tMODE_CHANGE よりも長い時間 EN が High に設定されると、本デバイスは通常モードに戻ります。TXD から LIN バスへ、そして LIN バスから RXD への通常の伝送パスが有効化されます。