TLIN1029-Q1 および TLIN2029-Q1 のデューティ サイクルと VSUP との関係
関連資料については、以下を参照してください。
LIN標準
- ISO/DIS 17987-1:道路車両 -- ローカル相互接続ネットワーク (LIN) -- 第 1 部:一般情報とユースケースの定義
- ISO/DIS 17987-4:道路車両 -- ローカル相互接続ネットワーク (LIN) -- 第 4 部:電気物理層 (EPL) 仕様 12V/24V
- SAEJ2602-1:車載アプリケーション用の LIN ネットワーク
- LIN仕様 LIN 2.0、LIN 2.1、LIN 2.2、LIN 2.2A
EMC要件
- SAEJ2962-1:通信トランシーバ認定要件 - LIN
- ISO 10605:道路車両 - 静電放電による電気的障害のテスト手法
- ISO 11452-4:2011:道路車両 - ナローバンド放射の電磁気エネルギーによる電気的障害のコンポーネント テスト手法 - 第 4 部:ハーネス励起方法
- ISO 7637-1:2015:道路車両 - 伝導および結合による電気的障害 - 第 1 部:定義および一般的な考慮事項
- ISO 7637-3:道路車両 - 伝導および結合による電気的障害 - 第 3 部:供給ライン以外のラインを介した容量性および誘導性結合による電気的過渡伝達
- IEC 62132-4:2006:集積回路 - 150kHz~1GHz の電磁気耐性の測定 - 第 4 部:直接 RF 電力注入手法
- IEC 61000-4-2
- IEC 61967-4
- CISPR25
準拠テストの要件
- ISO/DIS 17987-7.2:道路車両 -- ローカル相互接続ネットワーク (LIN) -- 第 7 部:電気物理層 (EPL) 適合性テスト仕様
- SAEJ2602-2:車載アプリケーション用 LIN ネットワークの準拠テスト