JAJSEB4G October 2017 – February 2024 TLIN2029-Q1
PRODUCTION DATA
この高電圧入出力ピンは、単線式 LIN バス トランスミッタおよびレシーバです。LIN ピンは最大 60V の過渡電圧に耐えられます。グランド シフトまたは電源 (VSUP) 喪失が発生しても、ブロッキング ダイオードにより、LIN から電源 (VSUP) への逆電流を最小限に抑えます。