JAJSEB4G October 2017 – February 2024 TLIN2029-Q1
PRODUCTION DATA
TLIN2029-Q1 は、自動車のバッテリ、または 4V~45V のその他の DC 電源で直接動作するように設計されています。100nF のデカップリング コンデンサは、本デバイスの VSUP ピンのできるだけ近くに配置する必要があります。ノイズの多い電源を使用するアプリケーションでは、1µF~10µF のデカップリング コンデンサを使うことを推奨します。