JAJSEB4G October 2017 – February 2024 TLIN2029-Q1
PRODUCTION DATA
記号 | パラメータ | 最小値 | 最大値 | 単位 |
---|---|---|---|---|
VSUP | 電源電圧範囲 (ISO/DIS 17987 Param 10) | -0.3 | 60 | V |
VLIN | LIN バス入力電圧 (ISO/DIS 17987 Param 82) | -60 | 60 | V |
VLOGIC | ロジック ピン電圧 (RXD、TXD、EN) | -0.3 | 6 | V |
TA | 周囲温度範囲 | -40 | 125 | °C |
TJ | 接合部温度範囲 | -55 | 150 | °C |