JAJSEB4G October 2017 – February 2024 TLIN2029-Q1
PRODUCTION DATA
パラメータ | テスト条件 | 最小値 | 代表値 | 最大値 | 単位 | |
---|---|---|---|---|---|---|
D112V | デューティ サイクル 1 (ISO/DIS 17987 Param 27) (1) | THREC(MAX) = 0.744 x VSUP、THDOM(MAX) = 0.581 x VSUP、VSUP = 4V~7.4V、tBIT = 50µs (20kbps)、D1 = tBUS_rec(min)/(2 x tBIT) (図 6-11、図 6-12 を参照) | 0.396 | |||
D112V | デューティ サイクル 1(2) | THREC(MAX) = 0.625 x VSUP、THDOM(MAX) = 0.581 x VSUP、VSUP = 7.4V~9.4V、tBIT = 50µs (20kbps)、D1 = tBUS_rec(min)/(2 x tBIT) (図 6-11、図 6-12 を参照) | 0.368 | |||
D112V | デューティ サイクル 1 (ISO/DIS 17987 Param 27) | THREC(MAX) = 0.744 x VSUP、THDOM(MAX) = 0.581 x VSUP、VSUP = 9.4V~18V、tBIT = 50µs (20kbps)、D1 = tBUS_rec(min)/(2 x tBIT) (図 6-11、図 6-12 を参照) | 0.396 | |||
D212V | デューティ サイクル 2 (ISO/DIS 17987 Param 28) | THREC(MIN) = 0.422 x VSUP、THDOM(MIN) = 0.284 x VSUP、VSUP = 4V~7.4V、tBIT = 50µs (20kbps)、D2 = tBUS_rec(MAX)/(2 x tBIT) (図 6-11、図 6-12 を参照) | 0.581 | |||
D212V | デューティ サイクル 2(2) | THREC(MIN) = 0.422 x VSUP、THDOM(MIN) = 0.284 x VSUP、VSUP = 7.4V~9.4V、tBIT = 50µs (20kbps)、D2 = tBUS_rec(MAX)/(2 x tBIT) (図 6-11、図 6-12 を参照) | 0.67 | |||
D212V | デューティ サイクル 2 (ISO/DIS 17987 Param 28) | THREC(MIN) = 0.422 x VSUP、THDOM(MIN) = 0.284 x VSUP、VSUP = 9.4V~18V、tBIT = 50µs (20kbps)、D2 = tBUS_rec(MAX)/(2 x tBIT) (図 6-11、図 6-12 を参照) | 0.581 | |||
D312V | デューティ サイクル 3 (ISO/DIS 17987 Param 29) | THREC(MAX) = 0.778 x VSUP、THDOM(MAX) = 0.616 x VSUP、VSUP = 7V~18V、tBIT = 96µs (10.4kbps)、D3 = tBUS_rec(min)/(2 x tBIT) (図 6-11、図 6-12 を参照) | 0.417 | |||
D312V | デューティ サイクル 3 | THREC(MAX) = 0.645 x VSUP、THDOM(MAX) = 0.616 x VSUP、VSUP = 4V~7V、tBIT = 96µs (10.4kbps)、D3 = tBUS_rec(min)/(2 x tBIT) (図 6-11、図 6-12 を参照) | 0.417 | |||
D412V | デューティ サイクル 4 (ISO/DIS 17987 Param 30) | THREC(MIN) = 0.389 x VSUP、THDOM(MIN) = 0.251 x VSUP、VSUP = 4.6V~7.4V、tBIT = 96µs (10.4kbps)、D4 = tBUS_rec(MAX)/(2 x tBIT) (図 6-11、図 6-12 を参照) | 0.59 | |||
D412V | デューティ サイクル 4(2) | THREC(MIN) = 0.389 x VSUP、THDOM(MIN) = 0.251 x VSUP、VSUP = 7.4V~9.4V、tBIT = 96µs (10.4kbps)、D4 = tBUS_rec(MAX)/(2 x tBIT) (図 6-11、図 6-12 を参照) | 0.6 | |||
D412V | デューティ サイクル 4 (ISO/DIS 17987 Param 30) | THREC(MIN) = 0.389 x VSUP、THDOM(MIN) = 0.251 x VSUP、VSUP = 7.4V~18V、tBIT = 96µs (10.4kbps)、D4 = tBUS_rec(MAX)/(2 x tBIT) (図 6-11、図 6-12 を参照) | 0.59 | |||
D124V | デューティ サイクル 1 (ISO/DIS 17987 Param 72) (1) | THREC(MAX) = 0.710 x VSUP、THDOM(MAX) = 0.544 x VSUP、VSUP = 15V~36V、tBIT = 50µs (20kbps)、D1 = tBUS_rec(min)/(2 x tBIT) (図 6-11、図 6-12 を参照) | 0.33 | |||
D224V | デューティ サイクル 2 (ISO/DIS 17987 Param 73) | THREC(MIN) = 0.446 x VSUP、THDOM(MIN) = 0.302 x VSUP、VSUP = 15.6V~36V、tBIT = 50µs (20kbps)、D2 = tBUS_rec(MAX)/(2 x tBIT) (図 6-11、図 6-12 を参照) | 0.642 | |||
D324V | デューティ サイクル 3 (ISO/DIS 17987 Param 74) | THREC(MAX) = 0.744 x VSUP、THDOM(MAX) = 0.581 x VSUP、VSUP = 7V~36V、tBIT = 96µs (10.4kbps)、D3 = tBUS_rec(min)/(2 x tBIT) (図 6-11、図 6-12 を参照) | 0.386 | |||
D324V | デューティ サイクル | THREC(MAX) = 0.645 x VSUP、THDOM(MAX) = 0.581 x VSUP、VSUP = 4V~7V、tBIT = 96µs (10.4kbps)、D3 = tBUS_rec(min)/(2 x tBIT) (図 6-11、図 6-12 を参照) | 0.386 | |||
D424V | デューティ サイクル 4 (ISO/DIS 17987 Param 75) | THREC(MIN) = 0.422 x VSUP、THDOM(MIN) = 0.284 x VSUP、VSUP = 4.6V~36V、tBIT = 96µs (10.4kbps)、D4 = tBUS_rec(MAX)/(2 x tBIT) (図 6-11、図 6-12 を参照) | 0.591 |