DATA SHEET
TPS65680 18チャネル、パターン・プログラマブル・レベル・シフタ、過電流保護機能付き
このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
1 特長
- プログラミング可能な出力パターン
- 1つのハードウェアでさまざまなディスプレイをサポート可能
- 非標準/小容量アプリケーションに最適
- 開発中のパターン変更が容易
- レベル・シフタとTCONの間のシンプルな2線式インターフェイス
- TCON I/Oリソースの削減/TCONパッケージの小型化が可能
- PCBレイアウトを簡素化
- 1つの2線式インターフェイスを、並列動作する複数のレベル・シフタ・デバイスで共有可能
- 12の高電圧クロック出力
- 6つの高電圧制御出力
- 高度な機能
- ゲート電圧シェーピング
- 電荷共有
- 低周波のODD/EVEN出力生成
- シャットダウン中のパネル放電
- 出力過電流保護
- 過熱保護
- 広い電源電圧範囲
- VIN: 2.7V~5.5V
- VGH: 9V~40V
- VGL: -4V~-18V
- 4mm×4mm、32ピンのQFNパッケージ