TPS65680
- プログラミング可能な出力パターン
- 1つのハードウェアでさまざまなディスプレイをサポート可能
- 非標準/小容量アプリケーションに最適
- 開発中のパターン変更が容易
- レベル・シフタとTCONの間のシンプルな2線式インターフェイス
- TCON I/Oリソースの削減/TCONパッケージの小型化が可能
- PCBレイアウトを簡素化
- 1つの2線式インターフェイスを、並列動作する複数のレベル・シフタ・デバイスで共有可能
- 12の高電圧クロック出力
- 6つの高電圧制御出力
- 高度な機能
- ゲート電圧シェーピング
- 電荷共有
- 低周波のODD/EVEN出力生成
- シャットダウン中のパネル放電
- 出力過電流保護
- 過熱保護
- 広い電源電圧範囲
- VIN: 2.7V~5.5V
- VGH: 9V~40V
- VGL: -4V~-18V
- 4mm×4mm、32ピンのQFNパッケージ
TPS65680デバイスは、LCDパネル向けの完全にプログラミング可能な高電圧レベル・シフタ・ソリューションです。電荷共有またはゲート電圧シェーピング構成で、最大12の高電圧クロック出力をサポートし、6つの高電圧制御出力により、スタート、クリア/リセット、低周波ODD/EVEN信号の生成、およびパネル放電に対応します。ユーザー・プログラミング可能なパターン・シーケンスに基づいて、レベル・シフタそのものにより出力タイミングが生成されるため、タイミング・コントローラに必要とされる接続は、ライン・クロックと新規フレームのスタートを示すスタート・パルスの2つだけです。1台のデバイスでは生成できないほど多くの出力チャネルを要するアプリケーションでは、この2つの信号を複数のTPS65680デバイスで共有することができます。
ユーザー定義パターンおよび設定は、内蔵する不揮発性メモリに保存して、電源投入後のデフォルト設定にすることができます。またはI2Cインターフェイスを使用して、電源を入れた後、このデータをデバイスに書き込むこともできます。プログラミング可能なTPS65680デバイスでは、TCONの再プログラミングや変更を行わずに、出力パターンを変更できます。このように1つのPCBでさまざまなパネルをサポートできるため、システム設計の簡素化と設計サイクルの短縮を実現し、スケールメリットを享受することができます。
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | TPS65680 18チャネル、パターン・プログラマブル・レベル・シフタ、過電流保護機能付き データシート (Rev. A 翻訳版) | PDF | HTML | 2018年 1月 23日 | ||
| アプリケーション・ノート | Understanding Undervoltage Lockout in Power Devices (Rev. A) | 2018年 9月 19日 | ||||
| ユーザー・ガイド | TPS65680 Evaluation Module | 2017年 10月 9日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
TPS65680EVM — プログラマブル レベル シフタ TPS65680 の評価基板
TPS65680EVM は、テレビやモニタなどの大型 LCD ディスプレイ アプリケーションでの使用を想定した、過電流保護機能搭載の 18 チャネル パターン プログラマブル レベル シフタ、TPS65680 の評価ツールです。TPS65680 は、電荷共有またはゲート電圧シェーピング構成で、最大 12 の高電圧クロック (GCK) 出力をサポートし、6 つの高電圧制御出力により、スタート、クリア/リセット、低周波信号の生成、およびパネル放電に対応します。この評価基板を独自のグラフィカル ユーザー インターフェイス (GUI) と併用することで、Windows 7 または 10 搭載 PC (...)
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| WQFN (RSN) | 32 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。