詳細リクエスト
GUI やその他の設計リソースがご利用になれます。ご注文
TPS65680EVM は、テレビやモニタなどの大型 LCD ディスプレイ アプリケーションでの使用を想定した、過電流保護機能搭載の 18 チャネル パターン プログラマブル レベル シフタ、TPS65680 の評価ツールです。TPS65680 は、電荷共有またはゲート電圧シェーピング構成で、最大 12 の高電圧クロック (GCK) 出力をサポートし、6 つの高電圧制御出力により、スタート、クリア/リセット、低周波信号の生成、およびパネル放電に対応します。この評価基板を独自のグラフィカル ユーザー インターフェイス (GUI) と併用することで、Windows 7 または 10 搭載 PC からデバイスをプログラミングでき、18 個の出力、3 個の電源、各ロジック入力のすべてに簡単にアクセスできます。
USB2ANY (HPA665-001)
GUI やその他の設計リソースがご利用になれます。ご注文
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 証明書 | TPS65680EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 | ||||
| ユーザー・ガイド | TPS65680 Evaluation Module | 2017/10/09 |