JAJSEC4E September 2012 – January 2018 BQ24157
PRODUCTION DATA.
このICは、コンディショニング、定電流、および定電圧の3つのフェーズでバッテリを充電します。入力電流は、ホストにより設定された値に自動的に制限されます。バッテリ電圧と、ユーザーが選択可能な最小電流レベルに基づいて、充電が終了します。リセット制御付きの安全タイマにより、I2Cインターフェイスの安全性バックアップが行われます。通常の動作時には、バッテリ電圧が内部スレッショルドよりも低下すると、ICは自動的に充電サイクルを再開し、入力電源が取り除かれると自動的にスリープ・モードまたは高インピーダンス・モードに移行します。I2Cインターフェイスを使用して、充電ステータスをホストへ通知できます。充電プロセスの間、ICは接合部温度(TJ)を監視し、TJが約125℃に上昇すると充電電流を低下させます。bq24157は、USB OTGデバイスに対応するため、バッテリ電圧を昇圧してVBUS (5.05V)を供給できます。このICは、20ピンのWCSPパッケージで供給されます。