BQ24157

アクティブ

OTG 対応、I2C、1 セル、1.55A、降圧バッテリ・チャージャ

製品詳細

Number of series cells 1 Charge current (max) (A) 1.55 Vin (max) (V) 6 Cell chemistry Li-Ion/Li-Polymer Battery charge voltage (min) (V) 3.5 Battery charge voltage (max) (V) 4.44 Absolute max Vin (max) (V) 20 Control topology Switch-Mode Buck Control interface I2C Features Input OVP, USB OTG integrated, VINDPM (Input voltage threshold to maximize adaptor power) Vin (min) (V) 4 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
Number of series cells 1 Charge current (max) (A) 1.55 Vin (max) (V) 6 Cell chemistry Li-Ion/Li-Polymer Battery charge voltage (min) (V) 3.5 Battery charge voltage (max) (V) 4.44 Absolute max Vin (max) (V) 20 Control topology Switch-Mode Buck Control interface I2C Features Input OVP, USB OTG integrated, VINDPM (Input voltage threshold to maximize adaptor power) Vin (min) (V) 4 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
DSBGA (YFF) 20 3.96 mm² 1.8 x 2.2
  • バッテリなしにシステムを起動
  • リニア充電器よりも高速に充電
  • 高精度の電圧および電流レギュレーション
    • 入力電流レギュレーション精度: ±5% (100mAおよび500mA)
    • 充電電圧レギュレーション精度: ±0.5% (25℃)、±1% (0℃~125℃)
    • 充電電流レギュレーション精度: ±5%
  • 入力電圧ベースの動的電力管理(VIN DPM)
  • 不良アダプタの検出および除去
  • 安全制限レジスタによる最大充電電圧および電流の制限
  • 単一セルのリチウムイオンおよびリチウムポリマー・バッテリ・パック用の、高効率のMini-USB/ACバッテリ充電器
  • 入力電圧の絶対最大定格: 20V
  • 最大動作入力電圧: 6.5V
  • 入力電流センシングおよび制限を内蔵
  • 最大1.55Aの充電電流に対応のPower FETを内蔵
  • プログラム可能な充電パラメータ、 I2C™互換インターフェイス(最高3.4Mbps)使用:
    • 入力電流制限
    • VIN DPMスレッショルド
    • 高速充電/終了電流
    • 充電レギュレーション電圧(3.5V~4.44V)
    • 低充電電流モードの有効/無効化
    • 終了の有効/無効化
  • 55mΩのセンシング抵抗を使用して、最大1.55Aの充電電流をサポート
  • 同期固定周波数PWMコントローラ、3MHzで動作し、デューティ・サイクル0%~99.5%
  • 自動高インピーダンス・モードによる低消費電力
  • 堅牢な保護
    • 逆リーク保護によりバッテリ消耗を防止
    • サーマル・レギュレーションおよび保護
    • 入力/出力過電圧保護
  • 充電およびフォルトのステータス出力
  • USBフレンドリなブートアップ・シーケンス
  • 自動充電
  • USB OTG用のブースト・モード動作
    • 入力電圧範囲(バッテリから): 3.2V~4.5V
  • 2.1mm×2mmの20ピンWCSPパッケージ
  • バッテリなしにシステムを起動
  • リニア充電器よりも高速に充電
  • 高精度の電圧および電流レギュレーション
    • 入力電流レギュレーション精度: ±5% (100mAおよび500mA)
    • 充電電圧レギュレーション精度: ±0.5% (25℃)、±1% (0℃~125℃)
    • 充電電流レギュレーション精度: ±5%
  • 入力電圧ベースの動的電力管理(VIN DPM)
  • 不良アダプタの検出および除去
  • 安全制限レジスタによる最大充電電圧および電流の制限
  • 単一セルのリチウムイオンおよびリチウムポリマー・バッテリ・パック用の、高効率のMini-USB/ACバッテリ充電器
  • 入力電圧の絶対最大定格: 20V
  • 最大動作入力電圧: 6.5V
  • 入力電流センシングおよび制限を内蔵
  • 最大1.55Aの充電電流に対応のPower FETを内蔵
  • プログラム可能な充電パラメータ、 I2C™互換インターフェイス(最高3.4Mbps)使用:
    • 入力電流制限
    • VIN DPMスレッショルド
    • 高速充電/終了電流
    • 充電レギュレーション電圧(3.5V~4.44V)
    • 低充電電流モードの有効/無効化
    • 終了の有効/無効化
  • 55mΩのセンシング抵抗を使用して、最大1.55Aの充電電流をサポート
  • 同期固定周波数PWMコントローラ、3MHzで動作し、デューティ・サイクル0%~99.5%
  • 自動高インピーダンス・モードによる低消費電力
  • 堅牢な保護
    • 逆リーク保護によりバッテリ消耗を防止
    • サーマル・レギュレーションおよび保護
    • 入力/出力過電圧保護
  • 充電およびフォルトのステータス出力
  • USBフレンドリなブートアップ・シーケンス
  • 自動充電
  • USB OTG用のブースト・モード動作
    • 入力電圧範囲(バッテリから): 3.2V~4.5V
  • 2.1mm×2mmの20ピンWCSPパッケージ

bq24157は小型、柔軟、高効率、USBフレンドリのスイッチ・モード充電管理デバイスで、広範な携帯アプリケーションで使用される単一セルのリチウムイオンおよびリチウムポリマー・バッテリ用です。I2Cインターフェイスにより、充電パラメータをプログラムできます。このICは、同期PWMコントローラ、パワーMOSFET、入力電流センシング、高精度の電流および電圧レギュレーション、充電終了機能が、小型のWCSPパッケージに統合されています。

このICは、コンディショニング、定電流、および定電圧の3つのフェーズでバッテリを充電します。入力電流は、ホストにより設定された値に自動的に制限されます。バッテリ電圧と、ユーザーが選択可能な最小電流レベルに基づいて、充電が終了します。リセット制御付きの安全タイマにより、I2Cインターフェイスの安全性バックアップが行われます。通常の動作時には、バッテリ電圧が内部スレッショルドよりも低下すると、ICは自動的に充電サイクルを再開し、入力電源が取り除かれると自動的にスリープ・モードまたは高インピーダンス・モードに移行します。I2Cインターフェイスを使用して、充電ステータスをホストへ通知できます。充電プロセスの間、ICは接合部温度(TJ)を監視し、TJが約125℃に上昇すると充電電流を低下させます。bq24157は、USB OTGデバイスに対応するため、バッテリ電圧を昇圧してVBUS (5.05V)を供給できます。このICは、20ピンのWCSPパッケージで供給されます。

bq24157は小型、柔軟、高効率、USBフレンドリのスイッチ・モード充電管理デバイスで、広範な携帯アプリケーションで使用される単一セルのリチウムイオンおよびリチウムポリマー・バッテリ用です。I2Cインターフェイスにより、充電パラメータをプログラムできます。このICは、同期PWMコントローラ、パワーMOSFET、入力電流センシング、高精度の電流および電圧レギュレーション、充電終了機能が、小型のWCSPパッケージに統合されています。

このICは、コンディショニング、定電流、および定電圧の3つのフェーズでバッテリを充電します。入力電流は、ホストにより設定された値に自動的に制限されます。バッテリ電圧と、ユーザーが選択可能な最小電流レベルに基づいて、充電が終了します。リセット制御付きの安全タイマにより、I2Cインターフェイスの安全性バックアップが行われます。通常の動作時には、バッテリ電圧が内部スレッショルドよりも低下すると、ICは自動的に充電サイクルを再開し、入力電源が取り除かれると自動的にスリープ・モードまたは高インピーダンス・モードに移行します。I2Cインターフェイスを使用して、充電ステータスをホストへ通知できます。充電プロセスの間、ICは接合部温度(TJ)を監視し、TJが約125℃に上昇すると充電電流を低下させます。bq24157は、USB OTGデバイスに対応するため、バッテリ電圧を昇圧してVBUS (5.05V)を供給できます。このICは、20ピンのWCSPパッケージで供給されます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
6 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート bq24157 完全に統合されたUSB準拠およびUSB-OTGサポートのスイッチ・モード充電器 データシート (Rev. E 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.E) PDF | HTML 2018年 2月 1日
セレクション・ガイド 電源 IC セレクション・ガイド 2018 (Rev. R 翻訳版) 英語版 (Rev.R) 2018年 9月 13日
アプリケーション・ノート Battery Charger Overload Protection in Boost Mode Operation 2017年 7月 12日
アプリケーション・ノート Achieving the Optimal Thermal Performance for Chip Scale Package 2017年 1月 10日
ユーザー・ガイド bq24153A/56A/57/58/59EVM Fully Integrated, Switch-Mode, One-Cell, Li-Ion Chgr (Rev. C) 2014年 5月 12日
アプリケーション・ノート Building your own Battery Simulator 2013年 10月 14日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

BQ24157EVM-697 — BQ24157EVM-697 評価基板

The BQ24157EVM-697 evaluation module is a complete charger module for evaluating compact, flexible, high-efficiency, USB-friendly, switch-mode charge management solution for single-cell Li-ion and Li-polymer batteries used in a wide range of portable applications. The bq24157 integrates a (...)
ユーザー ガイド: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
DSBGA (YFF) 20 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ