JAJSEM0D February 2018 – April 2024 TUSB1044
PRODUCTION DATA
TUSB1044 は USB Type-C 代替モード リドライバ スイッチであり、最高 10Gbps のデータ レートに対応できます。このリニア リドライバはプロトコルにかかわらず動作し、DisplayPortを含むUSB Type-C Alt Modeインターフェイスをサポートできます。
TUSB1044 には、いくつかのレベルの受信リニア イコライゼーションがあり、ケーブルおよび基板配線での損失によるシンボル間干渉 (ISI) を補償できます。単一の 3.3V 電源で動作し、商業用温度範囲および産業用温度範囲のバージョンがあります。
TUSB1044 の 4 つのレーンはすべて反転可能なので、多用途な信号コンディショナーとして、多くのアプリケーションに使用できます。
部品番号 | パッケージ | パッケージ サイズ(2) |
---|---|---|
TUSB1044 | RNQ (WQFN、40) | 6mm × 4mm |
TUSB1044I | RNQ (WQFN、40) | 6mm × 4mm |