JAJSEM3K December 2007 – April 2024 TXS0108E
PRODUCTION DATA
TXS0108E にはスマート プルアップ抵抗が搭載されています。この抵抗の値は、I/O ラインを通過するのが Low と High のどちらであるかに基づいて動的に変化します。各 A ポート I/O には VCCA へのプルアップ抵抗 (RPUA) があり、各 B ポート I/O には VCCB へのプルアップ抵抗 (RPUB) があります。出力を Low に駆動すると、RPUA と RPUB の値は 40kΩ になります。出力を High に駆動すると、RPUA と RPUB の値は 4kΩ になります。OE = Low のときは、RPUA と RPUB はディセーブルになります。この機能により、(I/O が Low を渡すときに) 静的消費電力が低くなり、同じサイズのパスゲート トランジスタでより低い VOL 値をサポートし、同時スイッチング性能を向上できます。