JAJSEM3K December 2007 – April 2024 TXS0108E
PRODUCTION DATA
連続 DC 電流シンク能力は、TXS0108E の I/O ピンと接続する外部システム レベルのオープン ドレイン (またはプッシュプル) ドライバによって決定されます。 これらの双方向 I/O 回路は帯域幅が広いことから、入力から出力、出力から入力への高速な変化を容易にするために使用され、内部プルアップ抵抗で決定される数百 μA の DC 電流をソースする能力があります。
信号の立ち下がり時間 (tfA、tfB) は、TXS0108E のデータ I/O を駆動する外部デバイスのエッジ レートと出力インピーダンス、およびデータ ラインの容量性負荷に依存します。
同様に、tPHL と最大データ レートも外部ドライバの出力インピーダンスに依存します。データシートに記載されている tfA、tfB、tPHL、最大データ レートの値は、外部ドライバの出力インピーダンスが 50Ω 未満であると想定しています。