JAJSEM3K December 2007 – April 2024 TXS0108E
PRODUCTION DATA
このデバイスは、2 本の独立した設定可能な電源レールを使用する 8 ビット非反転レベル トランスレータです。A ポートは VCCA ピンの電源電圧に追従し、VCCA ピンは、1.4V と 3.6V 間の電源電圧を受け入れます。B ポートは VCCB ピンの電源電圧に追従します。VCCB ピンには、1.65V~5.5V 間の電源電圧を受け入れます。2 つの入力電源ピンにより、1.5V、1.8V、2.5V、3.3V、5V の任意の電圧ノード間での低電圧双方向変換が可能です。
出力イネーブル(OE)入力がLowのとき、全出力がハイ インピーダンス(Hi-Z)状態になります。
電源投入時または切断時にデバイスを Hi-Z 状態にするには、プルダウン抵抗で OE を GND につなぎます。ドライバの電流ソース能力によって、抵抗の最小値が決まります。
部品番号 | パッケージ (1) | パッケージ サイズ(2) |
---|---|---|
TXS0108E | PW (TSSOP、20) | 6.50mm × 6.40mm |
RGY (VQFN、20) | 4.50mm × 3.50mm | |
ZXY (UFBGA、20) | 2.50mm × 3.00mm | |
NME (NFBGA、20) | 2.50mm × 3.00mm |