DATA SHEET
TPS2375x IEEE 802.3at、高効率、PoEインターフェイスおよびDC-DCコントローラ
このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
1 特長
- 最大30W (入力)のPDに電力を供給
- 絶縁コンバータ用に最適化されたDC-DC制御
- 高効率のトポロジをサポート
- 完全なPoEインターフェイス
- ステータス・フラグによるIEEE 802.3atに準じた拡張分類
- アダプタのOR結合のサポート
- プログラム可能な周波数、および同期機能
- 堅牢な100V、0.5ΩのホットスワップMOSFET
- 接合部温度範囲: -40℃~125℃
- 業界標準の PowerPAD™ HTSSOP-20