JAJSEU9B September 2017 – September 2019 BQ25910
PRODUCTION DATA.
BQ25910 は、シングルセル・リチウムイオン/リチウムポリマー・バッテリ用の統合 3 レベル・スイッチ・モード並列バッテリ充電管理デバイスです。3レベル・コンバータの採用により、最高水準のスイッチ・モード動作効率を維持しながら、ソリューションの占有面積を削減し、電力密度を高めることができます。 高い入力電圧による高速充電をサポートしており、さまざまな携帯機器に対応します。このソリューションは、逆電流ブロックFET (QBLK)と4つのスイッチングFET (QHSA、QHSB、QLSB、QLSA)を内蔵しています。I2Cシリアル・インターフェイスで充電およびシステム設定を行うことで、デバイスを柔軟なソリューションとすることができます。
型番 | パッケージ | 本体サイズ(公称) |
---|---|---|
BQ25910 | DSBGA (36) | 2.41mm×2.44mm |