BQ25910

アクティブ

並列充電アプリケーション向け、I2C、1 セル、6A、3 レベル降圧バッテリ・チャージャ

製品詳細

Number of series cells 1 Charge current (max) (A) 6 Vin (max) (V) 14 Cell chemistry Li-Ion/Li-Polymer, Lithium Phosphate/LiFePO4 Battery charge voltage (min) (V) 3.5 Battery charge voltage (max) (V) 4.775 Absolute max Vin (max) (V) 20 Control topology Switch-Mode Buck Control interface I2C Features IC thermal regulation, IINDPM (Input current limit), Input OVP, VINDPM (Input voltage threshold to maximize adaptor power) Vin (min) (V) 3.9 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
Number of series cells 1 Charge current (max) (A) 6 Vin (max) (V) 14 Cell chemistry Li-Ion/Li-Polymer, Lithium Phosphate/LiFePO4 Battery charge voltage (min) (V) 3.5 Battery charge voltage (max) (V) 4.775 Absolute max Vin (max) (V) 20 Control topology Switch-Mode Buck Control interface I2C Features IC thermal regulation, IINDPM (Input current limit), Input OVP, VINDPM (Input voltage threshold to maximize adaptor power) Vin (min) (V) 3.9 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
DSBGA (YFF) 36 1.4000000000000001 mm² 1 x 1.4000000000000001
  • 並列充電器として動作し、デュアル充電器構成で高速充電を実現
  • 効率性に優れた 750kHz スイッチ・モード 3 レベル降圧並列充電器
    • 低リップルにより薄型インダクタに対応
    • 5V 入力から 1.5A で 95.4% の充電効率
    • 9V 入力から 3A で 93.3% の充電効率
    • コンパクトなフォーム・ファクタで、従来の降圧コンバータに比べて高効率
  • 単一入力で USB 入力および可変高電圧アダプタに対応
    • 3.9V~14V の入力電圧範囲に対応、入力電圧の絶対最大定格 20V
    • USB 2.0、USB 3.0 規格、高電圧アダプタをサポートする入力電流制限 (500mA~3.6A、100mA 分解能)
    • 最大 14V までの入力電圧制限 (VINDPM) による最大電力トラッキング
  • 柔軟性の高い I2C モードにより最適なシステム性能を実現
  • すべての MOSFET、電流センシング、ループ補償を含む高度な統合
    • センス抵抗なしの無損失充電電流センシング
  • スタンバイ・モード時のバッテリ・リーク電流が低い:10µA 未満
  • 高精度
    • ±0.4% の充電電圧レギュレーション
    • ±10% の充電電流レギュレーション
    • ±7.5% の入力電流レギュレーション
    • リモート差動バッテリ・センシング
  • 安全性
    • サーマル・レギュレーションおよびサーマル・シャットダウン
    • 入力 UVLO および過電圧保護
    • バッテリOVP
    • 入力動的電力管理 (DPM)
    • 充電安全タイマ
    • フライング・コンデンサ短絡保護
    • 出力電圧短絡保護
  • 36 ボール WCSP パッケージで供給
  • 並列充電器として動作し、デュアル充電器構成で高速充電を実現
  • 効率性に優れた 750kHz スイッチ・モード 3 レベル降圧並列充電器
    • 低リップルにより薄型インダクタに対応
    • 5V 入力から 1.5A で 95.4% の充電効率
    • 9V 入力から 3A で 93.3% の充電効率
    • コンパクトなフォーム・ファクタで、従来の降圧コンバータに比べて高効率
  • 単一入力で USB 入力および可変高電圧アダプタに対応
    • 3.9V~14V の入力電圧範囲に対応、入力電圧の絶対最大定格 20V
    • USB 2.0、USB 3.0 規格、高電圧アダプタをサポートする入力電流制限 (500mA~3.6A、100mA 分解能)
    • 最大 14V までの入力電圧制限 (VINDPM) による最大電力トラッキング
  • 柔軟性の高い I2C モードにより最適なシステム性能を実現
  • すべての MOSFET、電流センシング、ループ補償を含む高度な統合
    • センス抵抗なしの無損失充電電流センシング
  • スタンバイ・モード時のバッテリ・リーク電流が低い:10µA 未満
  • 高精度
    • ±0.4% の充電電圧レギュレーション
    • ±10% の充電電流レギュレーション
    • ±7.5% の入力電流レギュレーション
    • リモート差動バッテリ・センシング
  • 安全性
    • サーマル・レギュレーションおよびサーマル・シャットダウン
    • 入力 UVLO および過電圧保護
    • バッテリOVP
    • 入力動的電力管理 (DPM)
    • 充電安全タイマ
    • フライング・コンデンサ短絡保護
    • 出力電圧短絡保護
  • 36 ボール WCSP パッケージで供給

BQ25910 は、シングルセル・リチウムイオン/リチウムポリマー・バッテリ用の統合 3 レベル・スイッチ・モード並列バッテリ充電管理デバイスです。3レベル・コンバータの採用により、最高水準のスイッチ・モード動作効率を維持しながら、ソリューションの占有面積を削減し、電力密度を高めることができます。 高い入力電圧による高速充電をサポートしており、さまざまな携帯機器に対応します。このソリューションは、逆電流ブロックFET (QBLK)と4つのスイッチングFET (QHSA、QHSB、QLSB、QLSA)を内蔵しています。I2Cシリアル・インターフェイスで充電およびシステム設定を行うことで、デバイスを柔軟なソリューションとすることができます。

BQ25910 は、シングルセル・リチウムイオン/リチウムポリマー・バッテリ用の統合 3 レベル・スイッチ・モード並列バッテリ充電管理デバイスです。3レベル・コンバータの採用により、最高水準のスイッチ・モード動作効率を維持しながら、ソリューションの占有面積を削減し、電力密度を高めることができます。 高い入力電圧による高速充電をサポートしており、さまざまな携帯機器に対応します。このソリューションは、逆電流ブロックFET (QBLK)と4つのスイッチングFET (QHSA、QHSB、QLSB、QLSA)を内蔵しています。I2Cシリアル・インターフェイスで充電およびシステム設定を行うことで、デバイスを柔軟なソリューションとすることができます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
5 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート BQ25910 高速充電用 I2C 制御、6A、3 レベル・スイッチ・モード、 シングルセル並列バッテリ充電器 データシート (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2020年 6月 9日
セレクション・ガイド 電源 IC セレクション・ガイド 2018 (Rev. R 翻訳版) 英語版 (Rev.R) 2018年 9月 13日
技術記事 How to increase charging current while shrinking overall solution size for portabl PDF | HTML 2018年 3月 1日
EVM ユーザー ガイド (英語) bq25910EVM-854 Evaluation Module User's Guide (Rev. A) 2018年 3月 1日
Analog Design Journal Faster, cooler charging with dual chargers 2015年 10月 30日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

BQ25910EVM-854 — 3 レベルのシングルセル・スレーブ・チャージャ向け bq25910 評価モジュール

bq25910 は、統合型の 3 レベル・スイッチ・モード・スレーブのバッテリ・チャージャ IC であり、シングル・セルのリチウムイオン / リチウムポリマ・バッテリに最適です。3 レベルのコンバータを採用した結果、ソリューションのフットプリントと体積を低減すると同時に、スイッチモード動作の最高効率を維持しています。
ユーザー ガイド: PDF
計算ツール

SLVC715 bq25910 Calculation Tool

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
バッテリ・チャージャ IC
BQ25910 並列充電アプリケーション向け、I2C、1 セル、6A、3 レベル降圧バッテリ・チャージャ
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
DSBGA (YFF) 36 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ