BQ25910EVM-854

3 レベルのシングルセル・スレーブ・チャージャ向け bq25910 評価モジュール

BQ25910EVM-854

購入

概要

bq25910 は、統合型の 3 レベル・スイッチ・モード・スレーブのバッテリ・チャージャ IC であり、シングル・セルのリチウムイオン / リチウムポリマ・バッテリに最適です。3 レベルのコンバータを採用した結果、ソリューションのフットプリントと体積を低減すると同時に、スイッチモード動作の最高効率を維持しています。

特長
  • 高効率の 750Hz 同期整流降圧スイッチ・モード 3 レベル・スレーブ・チャージャ
  • 470nH または 330nH インダクタで動作し、小型パッケージを実現可能
  • 3.9V ~ 14V の入力電圧範囲に対応し、入力電圧の絶対最大定格は 20V
バッテリ・チャージャ IC
BQ25910 並列充電アプリケーション向け、I2C、1 セル、6A、3 レベル降圧バッテリ・チャージャ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

BQ25910EVM-854 — 3 レベル・シングルセル・スレーブ・チャージャ向けの bq25910 評価モジュール

TI.com で取り扱いなし
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 3
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) bq25910EVM-854 Evaluation Module User's Guide (Rev. A) 2018年 3月 1日
データシート BQ25910 高速充電用 I2C 制御、6A、3 レベル・スイッチ・モード、 シングルセル並列バッテリ充電器 データシート (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2020年 6月 9日
証明書 BQ25910EVM-854 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

関連する設計リソース

ソフトウェア開発

アプリケーション・ソフトウェアとフレームワーク
BQSTUDIO Battery Management Studio (bqStudio:バッテリ管理ツール) ソフトウェア

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ