JAJSEY0G December   2017  – June 2024 TPS62800 , TPS62801 , TPS62802 , TPS62806 , TPS62807 , TPS62808

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 概要
  5. デバイス比較表
  6. ピン構成および機能
  7. 仕様
    1. 6.1 絶対最大定格
    2. 6.2 ESD 定格
    3. 6.3 推奨動作条件
    4. 6.4 熱に関する情報
    5. 6.5 電気的特性
    6. 6.6 代表的特性
  8. 詳細説明
    1. 7.1 概要
    2. 7.2 機能ブロック図
    3. 7.3 機能説明
      1. 7.3.1 スマート イネーブルとシャットダウン (EN)
      2. 7.3.2 ソフト スタート
      3. 7.3.3 VSEL/MODE ピン
        1. 7.3.3.1 出力電圧の選択 (R2D コンバータ)
        2. 7.3.3.2 モード選択 — パワー セーブ モードおよび強制 PWM 動作
      4. 7.3.4 低電圧誤動作防止 (UVLO)
      5. 7.3.5 スイッチ電流制限と短絡保護
      6. 7.3.6 サーマル シャットダウン
      7. 7.3.7 出力電圧放電
    4. 7.4 デバイスの機能モード
      1. 7.4.1 パワーセーブ モード動作
      2. 7.4.2 強制PWMモード動作
      3. 7.4.3 100% モード動作
      4. 7.4.4 PWM モードから PFM モードへの移行による過渡性能の最適化
  9. アプリケーションと実装
    1. 8.1 アプリケーション情報
    2. 8.2 代表的なアプリケーション
      1. 8.2.1 設計要件
      2. 8.2.2 詳細な設計手順
        1. 8.2.2.1 WEBENCH® ツールによるカスタム設計
        2. 8.2.2.2 インダクタの選択
        3. 8.2.2.3 出力コンデンサの選択
        4. 8.2.2.4 入力コンデンサの選択
      3. 8.2.3 アプリケーション曲線
    3. 8.3 システム例
    4. 8.4 電源に関する推奨事項
    5. 8.5 レイアウト
      1. 8.5.1 レイアウトのガイドライン
      2. 8.5.2 レイアウト例
  10. デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 9.1 デバイス サポート
      1. 9.1.1 サード・パーティ製品に関する免責事項
      2. 9.1.2 開発サポート
        1. 9.1.2.1 WEBENCH® ツールによるカスタム設計
    2. 9.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 9.3 サポート・リソース
    4. 9.4 商標
    5. 9.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 9.6 用語集
  11. 10改訂履歴
  12. 11メカニカル、パッケージ、および注文情報
    1. 11.1 メカニカル データ

電気的特性

VIN = 3.6V、TJ = – 40°C~125°C、標準値は TJ = 25°C での値 (特に記述のない限り)
パラメータ テスト条件 最小値 代表値 最大値 単位
電源
IQ 動作時の静止電流
(パワー セーブ モード)
EN = VIN、IOUT = 0µA、VOUT = 1.2V、
デバイスのスイッチングなし、TJ = –40°C~+85°C
2.3 4 µA
EN = VIN、IOUT = 0µA、VOUT = 1.2V、デバイスのスイッチングあり 2.5 µA
動作時の静止電流 (PWM モード) EN = VIN、VSEL/MODE = VIN (電源投入後)、
デバイスのスイッチングあり、IOUT = 0mA、VOUT = 1.2V
8 mA
ISD シャットダウン電流 EN = GND、VIN に流れ込むシャットダウン電流、
VSEL/MODE = GND、TJ = –40°C~+85°C
120 250 nA
VTH_UVLO+ 低電圧誤動作防止のスレッショルド 上昇時 VIN 1.65 1.75 V
VTH_UVLO– 立ち下がり VIN 1.56 1.7 V
入力 EN
VIH TH High レベル入力電圧 0.8 V
VIL-TH Low レベル入力電圧 0.4 V
IIN 入力バイアス電流 TJ = –40°C~+85°C、EN = high 10 25 nA
RPD 内部プルダウン抵抗 EN = Low 500
入力 VSEL/MODE
VIH TH High レベル入力電圧 (デジタル入力) 0.8 V
VIL-TH Low レベル入力電圧(デジタル入力) 0.4 V
IIN 入力バイアス電流 EN = High 10 25 nA
パワー スイッチ
ILKG_SW SW ピンに流れ込むリーク電流 VSS = 1.2V、TJ = -40℃〜+85℃ 10 25 nA
RDS(ON) ハイサイド MOSFET
オン抵抗
IOUT = 500 mA 120 170
ローサイド MOSFET
オン抵抗
IOUT = 500 mA 80 115
ILIMF ハイサイド MOSFET スイッチ電流制限値 TPS62806、TPS62807、TPS62808 0.95 1.1 1.2 A
ILIMF ローサイド MOSFET スイッチ電流制限値 TPS62806、TPS62807、TPS62808 0.85 1 1.1 A
ILIMF ハイサイド MOSFET スイッチ電流制限値 TPS62800、TPS62801 1.3 1.45 1.55 A
TPS62802 1.4 1.55 1.65 A
ILIMF ローサイド MOSFET スイッチ電流制限値 TPS62800、TPS62801 1.2 1.35 1.45 A
TPS62802 1.3 1.45 1.55 A
OUTPUT VOLTAGE DISCHARGE
RDSCH_VOS MOSFET のオン抵抗 EN = GND、VOS ピンに流れ込む IVOS = –10mA
TJ = –40°C~+85°C
7 11 Ω
IIN_VOS VOS ピンに流れ込むバイアス電流 EN = VIN、VOUT = 1.2V (12MΩ 抵抗分圧器内蔵)、TJ = –40°C~85°C 100 400 nA
熱保護
TSD サーマル シャットダウン温度 接合部温度上昇、PWM モード 160
サーマル シャットダウン ヒステリシス 20
出力
VOUT 出力電圧範囲 TPS62800、TPS62806、25mV ステップ 0.4 0.775 V
VOUT 出力電圧範囲 TPS62801、TPS62807、50mV ステップ 0.8 1.55 V
VOUT 出力電圧範囲 TPS62802、TPS62808、100mV ステップ 1.8 3.3 V
VOUT 出力電圧精度 パワーセーブ モード 0%
VOUT 出力電圧精度 PWMモード、IOUT = 0mA、TJ = 25℃~+85℃ -1% 0% 1%
VOUT 出力電圧精度 PWMモード、IOUT = 0mA、TJ = -40℃~+125℃ -2% 0% 1.7%
fSW スイッチング周波数 VIN = 3.6V、VOUT = 1.2 V、PWM 動作 4 MHz
fSW スイッチング周波数 TPS62806
VIN = 3.6V、VOUT = 0.7V、PWM 動作
1.5 MHz
fSW スイッチング周波数 VIN = 3.6V、VOUT = 1.2V、PWM 動作 1.5 MHz
fSW スイッチング周波数 VIN = 3.6V、VOUT = 1.8V、PWM 動作 1.5 MHz
tStartup_delay レギュレータ起動遅延時間 EN = Low から High への遷移から、デバイスがスイッチングを開始するまで、VSEL = 16 500 1100 μs
tSS ソフト スタート時間 TPS62801、VOUT = 0V から VOUT 公称値の 0.95%まで 125 170 μs
tSS ソフト スタート時間 TPS62800、TPS62806、TPS62807、TPS62808
VOUT = 0V から VOUT 公称値の 0.95% まで
125 210 μs
tSS ソフト スタート時間 TPS62802、VOUT = 0V から VOUT 公称値の 0.95%まで 400 500 μs