JAJSEY0G December   2017  – June 2024 TPS62800 , TPS62801 , TPS62802 , TPS62806 , TPS62807 , TPS62808

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 概要
  5. デバイス比較表
  6. ピン構成および機能
  7. 仕様
    1. 6.1 絶対最大定格
    2. 6.2 ESD 定格
    3. 6.3 推奨動作条件
    4. 6.4 熱に関する情報
    5. 6.5 電気的特性
    6. 6.6 代表的特性
  8. 詳細説明
    1. 7.1 概要
    2. 7.2 機能ブロック図
    3. 7.3 機能説明
      1. 7.3.1 スマート イネーブルとシャットダウン (EN)
      2. 7.3.2 ソフト スタート
      3. 7.3.3 VSEL/MODE ピン
        1. 7.3.3.1 出力電圧の選択 (R2D コンバータ)
        2. 7.3.3.2 モード選択 — パワー セーブ モードおよび強制 PWM 動作
      4. 7.3.4 低電圧誤動作防止 (UVLO)
      5. 7.3.5 スイッチ電流制限と短絡保護
      6. 7.3.6 サーマル シャットダウン
      7. 7.3.7 出力電圧放電
    4. 7.4 デバイスの機能モード
      1. 7.4.1 パワーセーブ モード動作
      2. 7.4.2 強制PWMモード動作
      3. 7.4.3 100% モード動作
      4. 7.4.4 PWM モードから PFM モードへの移行による過渡性能の最適化
  9. アプリケーションと実装
    1. 8.1 アプリケーション情報
    2. 8.2 代表的なアプリケーション
      1. 8.2.1 設計要件
      2. 8.2.2 詳細な設計手順
        1. 8.2.2.1 WEBENCH® ツールによるカスタム設計
        2. 8.2.2.2 インダクタの選択
        3. 8.2.2.3 出力コンデンサの選択
        4. 8.2.2.4 入力コンデンサの選択
      3. 8.2.3 アプリケーション曲線
    3. 8.3 システム例
    4. 8.4 電源に関する推奨事項
    5. 8.5 レイアウト
      1. 8.5.1 レイアウトのガイドライン
      2. 8.5.2 レイアウト例
  10. デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 9.1 デバイス サポート
      1. 9.1.1 サード・パーティ製品に関する免責事項
      2. 9.1.2 開発サポート
        1. 9.1.2.1 WEBENCH® ツールによるカスタム設計
    2. 9.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 9.3 サポート・リソース
    4. 9.4 商標
    5. 9.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 9.6 用語集
  11. 10改訂履歴
  12. 11メカニカル、パッケージ、および注文情報
    1. 11.1 メカニカル データ

入力コンデンサの選択

降圧コンバータの入力電流は脈動しているので、最良の入力電圧フィルタリングによって入力電圧スパイクを最小限に抑えるために、低 ESR のセラミック入力コンデンサを使用する必要があります。ほとんどのアプリケーションでは、4.7µF の入力コンデンサで十分です。コイン電池などの高インピーダンス電源で動作する場合は、起動時および負荷過渡時の電圧降下を避けるために、より大きい入力バッファ コンデンサ ≥ 10μF を推奨します。入力電圧フィルタリング改善のためには、入力コンデンサをいくらでも大きくすることができます。入力コンデンサのリーク電流は、全体の消費電流に加算されます。

表 8-4 に、入力および出力コンデンサの選択を示します。

表 8-4 使用可能なコンデンサ一覧
容量 [μF] コンデンサの型番 インチ サイズ (メートル法) 寸法 L × W × T サプライヤ(1)
4.7 GRM155R60J475ME47D 0402 (1005) 1.0mm × 0.5mm × 0.6mm 以下 Murata (村田製作所)
4.7 GRM035R60J475ME15 0201 (0603) 0.6 mm × 0.3 mm × 0.55 mm 以下 Murata (村田製作所)
10 GRM155R60J106ME15D 0402 (1005) 1.0mm × 0.5mm × 0.65 mm 以下 Murata (村田製作所)
「サード パーティー製品に関する免責事項」をご覧ください。