JAJSEZ5P December 2013 – February 2024 TMS320F28374D , TMS320F28375D , TMS320F28376D , TMS320F28377D , TMS320F28377D-Q1 , TMS320F28378D , TMS320F28379D , TMS320F28379D-Q1
PRODUCTION DATA
最小値 | 最大値(1)(2) | 単位 | ||
---|---|---|---|---|
電源電圧 | VSS に対する VDDIO | -0.3 | 4.6 | V |
VSS に対する VDD3VFL | -0.3 | 4.6 | ||
VSS に対する VDDOSC | -0.3 | 4.6 | ||
VSS に対する VDD | -0.3 | 1.5 | ||
アナログ電圧 | VSSA に対する VDDA | -0.3 | 4.6 | V |
入力電圧 | VIN (3.3V) | -0.3 | 4.6 | V |
出力電圧 | VO | -0.3 | 4.6 | V |
入力 クランプ 電流 | デジタル / アナログ入力 (ピンごと)、IIK (VIN < VSS/VSSA または VIN > VDDIO/VDDA)(3) | –20 | 20 | mA |
すべての入力の合計値、IKTOTAL (VIN < VSS/VSSA または VIN > VDDIO/VDDA) | –20 | 20 | ||
出力電流 | デジタル出力 (ピンごと)、IOUT | –20 | 20 | mA |
自由通気温度 | TA | -40 | 125 | ℃ |
動作時接合部温度 | TJ | -40 | 150 | ℃ |
保存温度(4) | Tstg | -65 | 150 | ℃ |