JAJSEZ5P December 2013 – February 2024 TMS320F28374D , TMS320F28375D , TMS320F28376D , TMS320F28377D , TMS320F28377D-Q1 , TMS320F28378D , TMS320F28379D , TMS320F28379D-Q1
PRODUCTION DATA
このデバイスの アイドル、スタンバイ、ホールト・モードは、他の C28x デバイスのモードと同様です。表 6-9 に、いずれかのクロック・ゲーティング低消費電力モードに移行したときのシステムへの影響を示します。
モジュール / クロック・ドメイン | CPU1 アイドル | CPU1 スタンバイ | CPU2 アイドル | CPU2 スタンバイ | スタンバイ |
---|---|---|---|---|---|
CPU1.CLKIN | アクティブ | ゲート | 該当なし | 該当なし | ゲート |
CPU1.SYSCLK | アクティブ | ゲート | 該当なし | 該当なし | ゲート |
CPU1.CPUCLK | ゲート | ゲート | 該当なし | 該当なし | ゲート |
CPU2.CLKIN | 該当なし | 該当なし | アクティブ | ゲート | ゲート |
CPU2.SYSCLK | 該当なし | 該当なし | アクティブ | ゲート | ゲート |
CPU2.CPUCLK | 該当なし | 該当なし | ゲート | ゲート | ゲート |
PERx.SYSCLK に接続されたモジュールへのクロック | アクティブ | CPUSEL.PERx = CPU1 の場合、ゲート | アクティブ | CPUSEL.PERx = CPU2 の場合、ゲート | ゲート |
CPU1 .WDCLK | アクティブ | アクティブ | 該当なし | 該当なし | CLKSRCCTL1.WDHALTI = 0 の場合、ゲート |
CPU2.WDCLK | 該当なし | 該当なし | アクティブ | アクティブ | ゲート |
AUXPLLCLK | アクティブ | アクティブ | アクティブ | アクティブ | ゲート |
PLL | 電源供給 | 電源供給 | 電源供給 | 電源供給 | ソフトウェアは、HALT に入る前に PLL の電源をオフにする必要があります |
INTOSC1 | 電源供給 | 電源供給 | 電源供給 | 電源供給 | CLKSRCCTL1.WDHALTI = 0 の場合、電源オフ |
INTOSC2 | 電源供給 | 電源供給 | 電源供給 | 電源供給 | CLKSRCCTL1.WDHALTI = 0 の場合、電源オフ |
フラッシュ | 電源供給 | 電源供給 | 電源供給 | 電源供給 | ソフトウェア制御 |
X1 / X2 水晶発振器 | 電源供給 | 電源供給 | 電源供給 | 電源供給 | 電源オフ |