JAJSEZ5P December 2013 – February 2024 TMS320F28374D , TMS320F28375D , TMS320F28376D , TMS320F28377D , TMS320F28377D-Q1 , TMS320F28378D , TMS320F28379D , TMS320F28379D-Q1
PRODUCTION DATA
各 CMPSS モジュールには、2 つのコンパレータ、2 つの内部電圧リファレンス DAC (CMPSS DAC)、2 つのデジタル・グリッチ・フィルタ、1 つのランプ・ジェネレータが搭載されています。CMPINxP および CMPINxN の 2 つの入力があります。これらの各入力は、ADCIN ピンに内部的に接続されます。CMPINxP ピンは、常に CMPSS コンパレータの正の入力に接続されています。DAC 出力の代わりに CMPINxN を使用して、負のコンパレータ入力を駆動できます。2 つのコンパレータがあるので、CMPSS モジュールからの 2 つの出力は、デジタル・フィルタ・モジュールの入力に接続された後、コンパレータ・トリップ・クロスバー、および、いずれかの PWM モジュールへ、または直接 GPIO ピンへ渡されます。図 6-41 に、337 ボール ZWT および 176 ピン PTP パッケージでの CMPSS 接続を示します。図 6-42 に、100 ピン PZP パッケージでの CMPSS 接続を示します。