JAJSEZ5P December 2013 – February 2024 TMS320F28374D , TMS320F28375D , TMS320F28376D , TMS320F28377D , TMS320F28377D-Q1 , TMS320F28378D , TMS320F28379D , TMS320F28379D-Q1
PRODUCTION DATA
ハイバネーション・モードは、このデバイスで最小の電力モードです。これは、システムの大部分の電源電圧をゲーティングする、全体的な低消費電力モードです。ハイバネーションは、要するに、リモート・ウェークアップ機能付きの制御された電源オフであり、長時間の非アクティブ時に電力を節約するために使用できます。表 6-10 に、ハイバネーション・モードへの移行時のシステムへの影響を示します。
モジュール / 電源ドメイン | ハイバネーション |
---|---|
M0 および M1 メモリ | ●LPMCR.M0M1MODE = 0x00 の場合、メモリを保持してオンのまま ●LPMCR.M0M1MODE = 0x01 の場合、オフ |
CPU1、CPU2、デジタル・ペリフェラル | 電源オフ |
DX、LSx、GSxメモリ | 電源オフ、メモリの内容は消失 |
I/O | オン、出力状態を維持 |
発振器、PLL、アナログ・ペリフェラル、フラッシュ | 低消費電力モードに移行 |