JAJSEZ5P December 2013 – February 2024 TMS320F28374D , TMS320F28375D , TMS320F28376D , TMS320F28377D , TMS320F28377D-Q1 , TMS320F28378D , TMS320F28379D , TMS320F28379D-Q1
PRODUCTION DATA
表 4-1 に、各 2837xD デバイスの機能を示します。
機能(1) | 28379D 28379D-Q1 |
28378D | 28377D 28377D-Q1 |
28376D | 28375D | 28374D | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
パッケージ タイプ (ZWT は nFBGA パッケージです。 PTP は HLQFP パッケージです。 PZP は HTQFP パッケージです。) |
337 ボール ZWT |
176 ピン PTP |
176 ピン PTP |
337 ボール ZWT |
176 ピン PTP |
337 ボール ZWT |
176 ピン PTP |
337 ボール ZWT |
176 ピン PTP |
100 ピン PZP |
337 ボール ZWT |
176 ピン PTP |
||
プロセッサおよびアクセラレータ | ||||||||||||||
C28x | 個数 | 2 | ||||||||||||
周波数 (MHz) | 200 | |||||||||||||
浮動小数点演算ユニット (FPU) | あり | |||||||||||||
VCU-II | あり | |||||||||||||
TMU – タイプ 0 | あり | |||||||||||||
CLA – タイプ 1 | 個数 | 2 | ||||||||||||
周波数 (MHz) | 200 | |||||||||||||
6 チャネル DMA – タイプ 0 | 2 | |||||||||||||
メモリ | ||||||||||||||
フラッシュ(16 ビット ワード) | 1MB (512KW) [CPU ごとに 512KB (256KW)] |
1MB (512KW) [CPU ごとに 512KB (256KW)] |
1MB (512KW) [CPU ごとに 512KB (256KW)] |
512KB (256KW) [CPU ごとに 256KB (128KW)] |
1MB (512KW) [CPU ごとに 512KB (256KW)] |
512KB (256KW) [CPU ごとに 256KB (128KW)] |
||||||||
RAM (16 ビット ワード) | 専用およびローカル共有 RAM | 72KB (36KW) [CPU ごとに 36KB (18KW)] |
||||||||||||
グローバル共有 RAM | 128KB (64KW) | 128KB (64KW) | 128KB (64KW) | 96KB (48KW) | 128KB (64KW) | 96KB (48KW) | ||||||||
メッセージ RAM | 4KB (2KW) [CPU ごとに 2KB (1KW)] |
|||||||||||||
RAM 合計 | 204KB (102KW) | 204KB (102KW) | 204KB (102KW) | 172KB (86KW) | 204KB (102KW) | 172KB (86KW) | ||||||||
オンチップ フラッシュ、RAM、OTP ブロックのコード セキュリティ | あり | |||||||||||||
ブート ROM | あり | |||||||||||||
システム | ||||||||||||||
構成可能ロジック ブロック (CLB) | 4 タイル | なし | ||||||||||||
32 ビット CPU タイマ | 6 (CPU ごとに 3 個) | |||||||||||||
ウォッチドッグ タイマ | 2 (CPU ごとに 1 個) | |||||||||||||
ノンマスカブル割り込みウォッチドッグ (NMIWD) タイマ | 2 (CPU ごとに 1 個) | |||||||||||||
水晶発振器 / 外部クロック入力 | 1 | |||||||||||||
0 ピン内部発振器 | 2 | |||||||||||||
I/O ピン (共有) | GPIO | 169 | 97 | 97 | 169 | 97 | 169 | 97 | 169 | 97 | 41 | 169 | 97 | |
外部入力 | 5 | |||||||||||||
EMIF | EMIF1 (16 または 32 ビット) | 1 | 1 | - | 1 | |||||||||
EMIF2 (16 ビット) | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | ||
アナログ ペリフェラル | ||||||||||||||
ADC 16 ビット モード | MSPS | 1.1 | - | 1.1 | - | |||||||||
変換時間 (ns)(2) | 915 | - | 915 | - | ||||||||||
入力ピン | 24 | 20 | - | 24 | 20 | 24 | 20 | - | ||||||
チャネル数 (差動) | 12 | 9 | - | 12 | 9 | 12 | 9 | - | ||||||
ADC 12 ビット モード | MSPS | 3.5 | ||||||||||||
変換時間 (ns)(2) | 280 | |||||||||||||
入力ピン | 24 | 20 | 20 | 24 | 20 | 24 | 20 | 24 | 20 | 14 | 24 | 20 | ||
チャネル数 (シングルエンド) | 24 | 20 | 20 | 24 | 20 | 24 | 20 | 24 | 20 | 14 | 24 | 20 | ||
16 ビットまたは 12 ビット ADC の数 | 4 | - | 4 | - | ||||||||||
12 ビットのみの ADC の数 | - | 4 | - | 4 | 2 | 4 | ||||||||
温度センサ | 1 | |||||||||||||
CMPSS (各CMPSS には 2 つのコンパレータと 2 つの内部 DAC があります) | 8 | 8 | 4 | 8 | ||||||||||
バッファ付き DAC | 3 | |||||||||||||
制御ペリフェラル(3) | ||||||||||||||
ECAP 入力 - タイプ 0 | 6 | |||||||||||||
拡張パルス幅変調器 (ePWM) チャネル – タイプ 4 | 24 | 24 | 15 | 24 | ||||||||||
eQEP モジュール – タイプ 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||
高分解能 ePWM チャネル – タイプ 4 | 16 | 16 | 9 | 16 | ||||||||||
SDFM チャネル – タイプ 0 | 8 | 8 | 6 | 8 | ||||||||||
通信ペリフェラル(3) | ||||||||||||||
コントローラ エリア ネットワーク(CAN) - タイプ 0(4) | 2 | |||||||||||||
I2C (Inter-Integrated Circuit) – タイプ 0 | 2 | |||||||||||||
マルチチャネル バッファ付きシリアル ポート (McBSP) – タイプ 1 | 2 | |||||||||||||
シリアル通信インターフェイス (SCI) - タイプ 0 (UART 互換) | 4 | 4 | 3 | 4 | ||||||||||
シリアル ペリフェラル インターフェイス (SPI) – タイプ 2 | 3 | |||||||||||||
USB – タイプ 0 | 1 | |||||||||||||
UPP – タイプ 0 | 1 | |||||||||||||
温度および認定 | ||||||||||||||
接合部温度 (TJ) | T:-40℃~105℃ | あり | なし | あり | あり | なし | あり | |||||||
S:-40℃~125℃ | あり | |||||||||||||
Q:-40℃~150℃(5) | あり | あり | なし | あり | なし | |||||||||
自由気流での周囲温度 (TA) | Q:-40℃~125℃(5) | あり | あり | なし | あり | なし |