JAJSEZ5P December 2013 – February 2024 TMS320F28374D , TMS320F28375D , TMS320F28376D , TMS320F28377D , TMS320F28377D-Q1 , TMS320F28378D , TMS320F28379D , TMS320F28379D-Q1
PRODUCTION DATA
端子 | I/O/Z(1) | 説明 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
名称 | 多重化位置 | ZWT ボール 番号 | PTP ピン 番号 | PZP ピン 番号 | ||
ADC、DAC、コンパレータの信号 | ||||||
VREFHIA | V1 | 37 | 19 | I | ADC-A の高い基準電圧。この電圧は、ピンに対して外部回路から駆動する必要があります。このピンには、12 ビット モードの場合 1μF 以上、16ビット モードの場合 22μF 以上のコンデンサを配置します。このコンデンサは、VREFHIA ピンと VREFLOA ピンの間で、できるだけデバイスに近い場所に配置する必要があります。 注:このピンには、外部に負荷を接続しないでください。 | |
VREFHIB | W5 | 53 | 37 | I | ADC-B の高い基準電圧。この電圧は、ピンに対して外部回路から駆動する必要があります。このピンには、12 ビット モードの場合 1μF 以上、16ビット モードの場合 22μF 以上のコンデンサを配置します。このコンデンサは、VREFHIB ピンと VREFLOB ピンの間で、できるだけデバイスに近い場所に配置する必要があります。 注:このピンには、外部に負荷を接続しないでください。 | |
VREFHIC | R1 | 35 | - | I | ADC-C の高い基準電圧。この電圧は、ピンに対して外部回路から駆動する必要があります。このピンには、12 ビット モードの場合 1μF 以上、16ビット モードの場合 22μF 以上のコンデンサを配置します。このコンデンサは、VREFHIC ピンと VREFLOC ピンの間で、できるだけデバイスに近い場所に配置する必要があります。 注:このピンには、外部に負荷を接続しないでください。 | |
VREFHID | V5 | 55 | - | I | ADC-D の高い基準電圧。この電圧は、ピンに対して外部回路から駆動する必要があります。このピンには、12 ビット モードの場合 1μF 以上、16ビット モードの場合 22μF 以上のコンデンサを配置します。このコンデンサは、VREFHID ピンと VREFLOD ピンの間で、できるだけデバイスに近い場所に配置する必要があります。 注:このピンには、外部に負荷を接続しないでください。 | |
VREFLOA | R2 | 33 | 17 | I | ADC-A の低い基準電圧。 PZP パッケージでは、ピン 17 は VSSA および VREFLOA の両方に内部接続されています。PZP パッケージでは、ピン 17 をシステム基板の VSSA に接続する必要があります。 | |
VREFLOB | V6 | 50 | 34 | I | ADC-B の低い基準電圧 | |
VREFLOC | P2 | 32 | - | I | ADC-C の低い基準電圧 | |
VREFLOD | W6 | 51 | - | I | ADC-D の低い基準電圧 | |
ADCIN14 | T4 | 44 | 26 | I | すべての ADC への入力 14。このピンは、汎用 ADCIN ピンとして使用できます。また、外部基準電圧からすべての ADC を (シングルエンドまたは差動) 一緒に較正するために使用することもできます。 | |
CMPIN4P | I | コンパレータ 4 正入力 | ||||
ADCIN15 | U4 | 45 | 27 | I | すべての ADC への入力 15。このピンは、汎用 ADCIN ピンとして使用できます。また、外部基準電圧からすべての ADC を (シングルエンドまたは差動) 一緒に較正するために使用することもできます。 | |
CMPIN4N | I | コンパレータ 4 負入力 | ||||
ADCINA0 | U1 | 43 | 25 | I | ADC-A 入力 0。このピンには、ADC 入力または DAC 出力モードの両方で 50kΩ の内部プルダウンが付いており、ディセーブルできません。 | |
DACOUTA | O | DAC-A 出力 | ||||
ADCINA1 | T1 | 42 | 24 | I | ADC-A 入力 1。このピンには、ADC 入力または DAC 出力モードの両方で 50kΩ の内部プルダウンが付いており、ディセーブルできません。 | |
DACOUTB | O | DAC-B 出力 | ||||
ADCINA2 | U2 | 41 | 23 | I | ADC-A 入力 2 | |
CMPIN1P | I | コンパレータ 1 正入力 | ||||
ADCINA3 | T2 | 40 | 22 | I | ADC-A 入力 3 | |
CMPIN1N | I | コンパレータ 1 負入力 | ||||
ADCINA4 | U3 | 39 | 21 | I | ADC-A 入力 4 | |
CMPIN2P | I | コンパレータ 2 正入力 | ||||
ADCINA5 | T3 | 38 | 20 | I | ADC-A 入力 5 | |
CMPIN2N | I | コンパレータ 2 負入力 | ||||
ADCINB0 | V2 | 46 | 28 | I | ADC-B入力 0。このピンには、ADC 入力または DAC 基準電圧モードの両方で VSSA に対して 100pF のコンデンサが付いており、ディセーブルすることはできません。このピンをオンチップ DAC のリファレンス電圧として使用する場合は、このピンに少なくとも 1μF のコンデンサを配置します。 | |
VDAC | I | オンチップ DAC の外部リファレンス電圧 (オプション)。このピンには、ADC 入力または DAC 基準電圧モードの両方で VSSA に対して 100pF のコンデンサが付いており、ディセーブルすることはできません。このピンをオンチップ DAC のリファレンス電圧として使用する場合は、このピンに少なくとも 1μF のコンデンサを配置します。 | ||||
ADCINB1 | W2 | 47 | 29 | I | ADC-B入力 1。このピンには、ADC 入力または DAC 出力モードの両方で 50kΩ の内部プルダウンが付いており、ディセーブルできません。 | |
DACOUTC | O | DAC-C 出力 | ||||
ADCINB2 | V3 | 48 | 30 | I | ADC-B 入力 2 | |
CMPIN3P | I | コンパレータ 3 正入力 | ||||
ADCINB3 | W3 | 49 | 31 | I | ADC-B 入力 3 | |
CMPIN3N | I | コンパレータ 3 負入力 | ||||
ADCINB4 | V4 | - | 32 | I | ADC-B 入力 4 | |
ADCINB5 | W4 | - | 33 | I | ADC-B 入力 5 | |
ADCINC2 | R3 | 31 | - | I | ADC-C 入力 2 | |
CMPIN6P | I | コンパレータ 6 正入力 | ||||
ADCINC3 | P3 | 30 | - | I | ADC-C 入力 3 | |
CMPIN6N | I | コンパレータ 6 負入力 | ||||
ADCINC4 | R4 | 29 | - | I | ADC-C 入力 4 | |
CMPIN5P | I | コンパレータ 5 正入力 | ||||
ADCINC5 | P4 | - | - | I | ADC-C 入力 5 | |
CMPIN5N | I | コンパレータ 5 負入力 | ||||
ADCIND0 | T5 | 56 | - | I | ADC-D 入力 0 | |
CMPIN7P | I | コンパレータ 7 正入力 | ||||
ADCIND1 | U5 | 57 | - | I | ADC-D 入力 1 | |
CMPIN7N | I | コンパレータ 7 負入力 | ||||
ADCIND2 | T6 | 58 | - | I | ADC-D 入力 2 | |
CMPIN8P | I | コンパレータ 8 正入力 | ||||
ADCIND3 | U6 | 59 | - | I | ADC-D 入力 3 | |
CMPIN8N | I | コンパレータ 8 負入力 | ||||
ADCIND4 | T7 | 60 | - | I | ADC-D 入力 4 | |
ADCIND5 | U7 | - | - | I | ADC-D 入力 5 | |
GPIO およびペリフェラル信号 | ||||||
GPIO0 | 0、4、8、12 | C8 | 160 | - | I/O | 汎用入出力 0 |
EPWM1A | 1 | O | 拡張 PWM1 出力 A (HRPWM 対応) | |||
SDAA | 6 | I/OD | I2C-A データ オープン ドレイン双方向ポート | |||
GPIO1 | 0、4、8、12 | D8 | 161 | - | I/O | 汎用入出力 1 |
EPWM1B | 1 | O | 拡張 PWM1 出力 B (HRPWM 対応) | |||
MFSRB | 3 | I/O | McBSP-B 受信フレーム同期 | |||
SCLA | 6 | I/OD | I2C-A クロック オープン ドレイン双方向ポート | |||
GPIO2 | 0、4、8、12 | A7 | 162 | 91 | I/O | 汎用入出力 2 |
EPWM2A | 1 | O | 拡張 PWM2 出力 A (HRPWM 対応) | |||
OUTPUTXBAR1 | 5 | O | 出力クロスバーの出力 1 | |||
SDAB | 6 | I/OD | I2C-B データ オープン ドレイン双方向ポート | |||
GPIO3 | 0、4、8、12 | B7 | 163 | 92 | I/O | 汎用入出力 3 |
EPWM2B | 1 | O | 拡張 PWM2 出力 B (HRPWM 対応) | |||
OUTPUTXBAR2 | 2 | O | 出力クロスバーの出力 2 | |||
MCLKRB | 3 | I/O | McBSP-B 受信クロック | |||
OUTPUTXBAR2 | 5 | O | 出力クロスバーの出力 2 | |||
SCLB | 6 | I/OD | I2C-B クロック オープン ドレイン双方向ポート | |||
GPIO4 | 0、4、8、12 | C7 | 164 | 93 | I/O | 汎用入出力 4 |
EPWM3A | 1 | O | 拡張 PWM3 出力 A (HRPWM 対応) | |||
OUTPUTXBAR3 | 5 | O | 出力クロスバーの出力 3 | |||
CANTXA | 6 | O | CAN-A 送信 | |||
GPIO5 | 0、4、8、12 | D7 | 165 | - | I/O | 汎用入出力 5 |
EPWM3B | 1 | O | 拡張 PWM3 出力 B (HRPWM 対応) | |||
MFSRA | 2 | I/O | McBSP-A 受信フレーム同期 | |||
OUTPUTXBAR3 | 3 | O | 出力クロスバーの出力 3 | |||
CANRXA | 6 | I | CAN-A 受信 | |||
GPIO6 | 0、4、8、12 | A6 | 166 | - | I/O | 汎用入出力 6 |
EPWM4A | 1 | O | 拡張 PWM4 出力 A (HRPWM 対応) | |||
OUTPUTXBAR4 | 2 | O | 出力クロスバーの出力 4 | |||
EXTSYNCOUT | 3 | O | 外部 ePWM 同期パルス出力 | |||
EQEP3A | 5 | I | 拡張 QEP3 入力 A | |||
CANTXB | 6 | O | CAN-B 送信 | |||
GPIO7 | 0、4、8、12 | B6 | 167 | - | I/O | 汎用入出力 7 |
EPWM4B | 1 | O | 拡張 PWM4 出力 B (HRPWM 対応) | |||
MCLKRA | 2 | I/O | McBSP-A 受信クロック | |||
OUTPUTXBAR5 | 3 | O | 出力クロスバーの出力 5 | |||
EQEP3B | 5 | I | 拡張 QEP3 入力 B | |||
CANRXB | 6 | I | CAN-B 受信 | |||
GPIO8 | 0、4、8、12 | G2 | 18 | - | I/O | 汎用入出力 8 |
EPWM5A | 1 | O | 拡張 PWM5 出力 A (HRPWM 対応) | |||
CANTXB | 2 | O | CAN-B 送信 | |||
ADCSOCAO | 3 | O | 外部 ADC 用の ADC 変換開始 A 出力 | |||
EQEP3S | 5 | I/O | 拡張 QEP3 ストローブ | |||
SCITXDA | 6 | O | SCI-A 送信データ | |||
GPIO9 | 0、4、8、12 | G3 | 19 | - | I/O | 汎用入出力 9 |
EPWM5B | 1 | O | 拡張 PWM5 出力 B (HRPWM 対応) | |||
SCITXDB | 2 | O | SCI-B 送信データ | |||
OUTPUTXBAR6 | 3 | O | 出力クロスバーの出力 6 | |||
EQEP3I | 5 | I/O | 拡張 QEP3 インデックス | |||
SCIRXDA | 6 | I | SCI-A 受信データ | |||
GPIO10 | 0、4、8、12 | B2 | 1 | 100 | I/O | 汎用入出力 10 |
EPWM6A | 1 | O | 拡張 PWM6 出力 A (HRPWM 対応) | |||
CANRXB | 2 | I | CAN-B 受信 | |||
ADCSOCBO | 3 | O | 外部 ADC 用の ADC 変換開始 B 出力 | |||
EQEP1A | 5 | I | 拡張 QEP1 入力 A | |||
SCITXDB | 6 | O | SCI-B 送信データ | |||
UPP-WAIT | 15 | I/O | ユニバーサル パラレル ポート ウェイト。転送中に、レシーバが一時停止を要求するためにアサートします。 | |||
GPIO11 | 0、4、8、12 | C1 | 2 | 1 | I/O | 汎用入出力 11 |
EPWM6B | 1 | O | 拡張 PWM6 出力 B (HRPWM 対応) | |||
SCIRXDB | 2、6 | I | SCI-B 受信データ | |||
OUTPUTXBAR7 | 3 | O | 出力クロスバーの出力 7 | |||
EQEP1B | 5 | I | 拡張 QEP1 入力 B | |||
UPP-START | 15 | I/O | ユニバーサル パラレル ポート スタート。DMA ラインの開始時に、トランスミッタがアサートします。 | |||
GPIO12 | 0、4、8、12 | C2 | 4 | 3 | I/O | 汎用入出力 12 |
EPWM7A | 1 | O | 拡張 PWM7 出力 A (HRPWM 対応) | |||
CANTXB | 2 | O | CAN-B 送信 | |||
MDXB | 3 | O | McBSP-B 送信シリアル データ | |||
EQEP1S | 5 | I/O | 拡張 QEP1 ストローブ | |||
SCITXDC | 6 | O | SCI-C 送信データ | |||
UPP-ENA | 15 | I/O | ユニバーサル パラレル ポート イネーブル。データ バスがアクティブになっている間、トランスミッタがアサートします。 | |||
GPIO13 | 0、4、8、12 | D1 | 5 | 4 | I/O | 汎用入出力 13 |
EPWM7B | 1 | O | 拡張 PWM7 出力 B (HRPWM 対応) | |||
CANRXB | 2 | I | CAN-B 受信 | |||
MDRB | 3 | I | McBSP-B 受信シリアル データ | |||
EQEP1I | 5 | I/O | 拡張 QEP1 インデックス | |||
SCIRXDC | 6 | I | SCI-C 受信データ | |||
UPP-D7 | 15 | I/O | ユニバーサル パラレル ポート データ ライン 7 | |||
GPIO14 | 0、4、8、12 | D2 | 6 | 5 | I/O | 汎用入出力 14 |
EPWM8A | 1 | O | 拡張 PWM8 出力 A (HRPWM 対応) | |||
SCITXDB | 2 | O | SCI-B 送信データ | |||
MCLKXB | 3 | I/O | McBSP-B 送信クロック | |||
OUTPUTXBAR3 | 6 | O | 出力クロスバーの出力 3 | |||
UPP-D6 | 15 | I/O | ユニバーサル パラレル ポート データ ライン 6 | |||
GPIO15 | 0、4、8、12 | D3 | 7 | 6 | I/O | 汎用入出力 15 |
EPWM8B | 1 | O | 拡張 PWM8 出力 B (HRPWM 対応) | |||
SCIRXDB | 2 | I | SCI-B 受信データ | |||
MFSXB | 3 | I/O | McBSP-B 送信フレーム同期 | |||
OUTPUTXBAR4 | 6 | O | 出力クロスバーの出力 4 | |||
UPP-D5 | 15 | I/O | ユニバーサル パラレル ポート データ ライン 5 | |||
GPIO16 | 0、4、8、12 | E1 | 8 | 7 | I/O | 汎用入出力 16 |
SPISIMOA | 1 | I/O | SPI-A スレーブ入力、マスタ出力 | |||
CANTXB | 2 | O | CAN-B 送信 | |||
OUTPUTXBAR7 | 3 | O | 出力クロスバーの出力 7 | |||
EPWM9A | 5 | O | 拡張 PWM9 出力 A | |||
SD1_D1 | 7 | I | シグマ-デルタ 1 チャネル 1 データ入力 | |||
UPP-D4 | 15 | I/O | ユニバーサル パラレル ポート データ ライン 4 | |||
GPIO17 | 0、4、8、12 | E2 | 9 | 8 | I/O | 汎用入出力 17 |
SPISOMIA | 1 | I/O | SPI-A スレーブ出力、マスタ入力 | |||
CANRXB | 2 | I | CAN-B 受信 | |||
OUTPUTXBAR8 | 3 | O | 出力クロスバーの出力 8 | |||
EPWM9B | 5 | O | 拡張 PWM9 出力 B | |||
SD1_C1 | 7 | I | シグマ-デルタ 1 チャネル 1 クロック入力 | |||
UPP-D3 | 15 | I/O | ユニバーサル パラレル ポート データ ライン 3 | |||
GPIO18 | 0、4、8、12 | E3 | 10 | 9 | I/O | 汎用入出力 18 |
SPICLKA | 1 | I/O | SPI-A クロック | |||
SCITXDB | 2 | O | SCI-B 送信データ | |||
CANRXA | 3 | I | CAN-A 受信 | |||
EPWM10A | 5 | O | 拡張 PWM10 出力 A | |||
SD1_D2 | 7 | I | シグマ-デルタ 1 チャネル 2 データ入力 | |||
UPP-D2 | 15 | I/O | ユニバーサル パラレル ポート データ ライン 2 | |||
GPIO19 | 0、4、8、12 | E4 | 12 | 11 | I/O | 汎用入出力 19 |
SPISTEA | 1 | I/O | SPI-A スレーブ送信イネーブル | |||
SCIRXDB | 2 | I | SCI-B 受信データ | |||
CANTXA | 3 | O | CAN-A 送信 | |||
EPWM10B | 5 | O | 拡張 PWM 10 出力 B | |||
SD1_C2 | 7 | I | シグマ-デルタ 1 チャネル 2 クロック入力 | |||
UPP-D1 | 15 | I/O | ユニバーサル パラレル ポート データ ライン 1 | |||
GPIO20 | 0、4、8、12 | F2 | 13 | 12 | I/O | 汎用入出力 20 |
EQEP1A | 1 | I | 拡張 QEP1 入力 A | |||
MDXA | 2 | O | McBSP-A 送信シリアル データ | |||
CANTXB | 3 | O | CAN-B 送信 | |||
EPWM11A | 5 | O | 拡張 PWM11 出力 A | |||
SD1_D3 | 7 | I | シグマ-デルタ 1 チャネル 3 データ入力 | |||
UPP-D0 | 15 | I/O | ユニバーサル パラレル ポート データ ライン 0 | |||
GPIO21 | 0、4、8、12 | F3 | 14 | 13 | I/O | 汎用入出力 21 |
EQEP1B | 1 | I | 拡張 QEP1 入力 B | |||
MDRA | 2 | I | McBSP-A 受信シリアル データ | |||
CANRXB | 3 | I | CAN-B 受信 | |||
EPWM11B | 5 | O | 拡張 PWM11 出力 B | |||
SD1_C3 | 7 | I | シグマ-デルタ 1 チャネル 3 クロック入力 | |||
UPP-CLK | 15 | I/O | ユニバーサル パラレル ポート送信クロック | |||
GPIO22 | 0、4、8、12 | J4 | 22 | - | I/O | 汎用入出力 22 |
EQEP1S | 1 | I/O | 拡張 QEP1 ストローブ | |||
MCLKXA | 2 | I/O | McBSP-A 送信クロック | |||
SCITXDB | 3 | O | SCI-B 送信データ | |||
EPWM12A | 5 | O | 拡張 PWM12 出力 A | |||
SPICLKB | 6 | I/O | SPI-B クロック | |||
SD1_D4 | 7 | I | シグマ-デルタ 1 チャネル 4 データ入力 | |||
GPIO23 | 0、4、8、12 | K4 | 23 | - | I/O | 汎用入出力 23 |
EQEP1I | 1 | I/O | 拡張 QEP1 インデックス | |||
MFSXA | 2 | I/O | McBSP-A 送信フレーム同期 | |||
SCIRXDB | 3 | I | SCI-B 受信データ | |||
EPWM12B | 5 | O | 拡張 PWM12 出力 B | |||
SPISTEB | 6 | I/O | SPI-B スレーブ送信イネーブル | |||
SD1_C4 | 7 | I | シグマ-デルタ 1 チャネル 4 クロック入力 | |||
GPIO24 | 0、4、8、12 | K3 | 24 | - | I/O | 汎用入出力 24 |
OUTPUTXBAR1 | 1 | O | 出力クロスバーの出力 1 | |||
EQEP2A | 2 | I | 拡張 QEP2 入力 A | |||
MDXB | 3 | O | McBSP-B 送信シリアル データ | |||
SPISIMOB | 6 | I/O | SPI-B スレーブ入力、マスタ出力 | |||
SD2_D1 | 7 | I | シグマ-デルタ 2 チャネル 1 データ入力 | |||
GPIO25 | 0、4、8、12 | K2 | 25 | - | I/O | 汎用入出力 25 |
OUTPUTXBAR2 | 1 | O | 出力クロスバーの出力 2 | |||
EQEP2B | 2 | I | 拡張 QEP2 入力 B | |||
MDRB | 3 | I | McBSP-B 受信シリアル データ | |||
SPISOMIB | 6 | I/O | SPI-B スレーブ出力、マスタ入力 | |||
SD2_C1 | 7 | I | シグマ-デルタ 2 チャネル 1 クロック入力 | |||
GPIO26 | 0、4、8、12 | K1 | 27 | - | I/O | 汎用入出力 26 |
OUTPUTXBAR3 | 1 | O | 出力クロスバーの出力 3 | |||
EQEP2I | 2 | I/O | 拡張 QEP2 インデックス | |||
MCLKXB | 3 | I/O | McBSP-B 送信クロック | |||
OUTPUTXBAR3 | 5 | O | 出力クロスバーの出力 3 | |||
SPICLKB | 6 | I/O | SPI-B クロック | |||
SD2_D2 | 7 | I | シグマ-デルタ 2 チャネル 2 データ入力 | |||
GPIO27 | 0、4、8、12 | L1 | 28 | - | I/O | 汎用入出力 27 |
OUTPUTXBAR4 | 1 | O | 出力クロスバーの出力 4 | |||
EQEP2S | 2 | I/O | 拡張 QEP2 ストローブ | |||
MFSXB | 3 | I/O | McBSP-B 送信フレーム同期 | |||
OUTPUTXBAR4 | 5 | O | 出力クロスバーの出力 4 | |||
SPISTEB | 6 | I/O | SPI-B スレーブ送信イネーブル | |||
SD2_C2 | 7 | I | シグマ-デルタ 2 チャネル 2 クロック入力 | |||
GPIO28 | 0、4、8、12 | V11 | 64 | - | I/O | 汎用入出力 28 |
SCIRXDA | 1 | I | SCI-A 受信データ | |||
EM1CS4 | 2 | O | 外部メモリ インターフェイス 1 チップ セレクト 4 | |||
OUTPUTXBAR5 | 5 | O | 出力クロスバーの出力 5 | |||
EQEP3A | 6 | I | 拡張 QEP3 入力 A | |||
SD2_D3 | 7 | I | シグマ-デルタ 2 チャネル 3 データ入力 | |||
GPIO29 | 0、4、8、12 | W11 | 65 | - | I/O | 汎用入出力 29 |
SCITXDA | 1 | O | SCI-A 送信データ | |||
EM1SDCKE | 2 | O | 外部メモリ インターフェイス 1 SDRAM クロック イネーブル | |||
OUTPUTXBAR6 | 5 | O | 出力クロスバーの出力 6 | |||
EQEP3B | 6 | I | 拡張 QEP3 入力 B | |||
SD2_C3 | 7 | I | シグマ-デルタ 2 チャネル 3 クロック入力 | |||
GPIO30 | 0、4、8、12 | T11 | 63 | - | I/O | 汎用入出力 30 |
CANRXA | 1 | I | CAN-A 受信 | |||
EM1CLK | 2 | O | 外部メモリ インターフェイス 1 クロック | |||
OUTPUTXBAR7 | 5 | O | 出力クロスバーの出力 7 | |||
EQEP3S | 6 | I/O | 拡張 QEP3 ストローブ | |||
SD2_D4 | 7 | I | シグマ-デルタ 2 チャネル 4 データ入力 | |||
GPIO31 | 0、4、8、12 | U11 | 66 | - | I/O | 汎用入出力 31 |
CANTXA | 1 | O | CAN-A 送信 | |||
EM1WE | 2 | O | 外部メモリ インターフェイス 1 書き込みイネーブル | |||
OUTPUTXBAR8 | 5 | O | 出力クロスバーの出力 8 | |||
EQEP3I | 6 | I/O | 拡張 QEP3 インデックス | |||
SD2_C4 | 7 | I | シグマ-デルタ 2 チャネル 4 クロック入力 | |||
GPIO32 | 0、4、8、12 | U13 | 67 | - | I/O | 汎用入出力 32 |
SDAA | 1 | I/OD | I2C-A データ オープン ドレイン双方向ポート | |||
EM1CS0 | 2 | O | 外部メモリ インターフェイス 1 チップ セレクト 0 | |||
GPIO33 | 0、4、8、12 | T13 | 69 | - | I/O | 汎用入出力 33 |
SCLA | 1 | I/OD | I2C-A クロック オープン ドレイン双方向ポート | |||
EM1RNW | 2 | O | 外部メモリ インターフェイス 1 読み取り、非書き込み | |||
GPIO34 | 0、4、8、12 | U14 | 70 | - | I/O | 汎用入出力 34 |
OUTPUTXBAR1 | 1 | O | 出力クロスバーの出力 1 | |||
EM1CS2 | 2 | O | 外部メモリ インターフェイス 1 チップ セレクト 2 | |||
SDAB | 6 | I/OD | I2C-B データ オープン ドレイン双方向ポート | |||
GPIO35 | 0、4、8、12 | T14 | 71 | - | I/O | 汎用入出力 35 |
SCIRXDA | 1 | I | SCI-A 受信データ | |||
EM1CS3 | 2 | O | 外部メモリ インターフェイス 1 チップ セレクト 3 | |||
SCLB | 6 | I/OD | I2C-B クロック オープン ドレイン双方向ポート | |||
GPIO36 | 0、4、8、12 | V16 | 83 | - | I/O | 汎用入出力 36 |
SCITXDA | 1 | O | SCI-A 送信データ | |||
EM1WAIT | 2 | I | 外部メモリ インターフェイス 1 非同期 SRAM ウェイト | |||
CANRXA | 6 | I | CAN-A 受信 | |||
GPIO37 | 0、4、8、12 | U16 | 84 | - | I/O | 汎用入出力 37 |
OUTPUTXBAR2 | 1 | O | 出力クロスバーの出力 2 | |||
EM1OE | 2 | O | 外部メモリ インターフェイス 1 出力イネーブル | |||
CANTXA | 6 | O | CAN-A 送信 | |||
GPIO38 | 0、4、8、12 | T16 | 85 | - | I/O | 汎用入出力 38 |
EM1A0 | 2 | O | 外部メモリ インターフェイス 1 アドレス ライン 0 | |||
SCITXDC | 5 | O | SCI-C 送信データ | |||
CANTXB | 6 | O | CAN-B 送信 | |||
GPIO39 | 0、4、8、12 | W17 | 86 | - | I/O | 汎用入出力 39 |
EM1A1 | 2 | O | 外部メモリ インターフェイス 1 アドレス ライン 1 | |||
SCIRXDC | 5 | I | SCI-C 受信データ | |||
CANRXB | 6 | I | CAN-B 受信 | |||
GPIO40 | 0、4、8、12 | V17 | 87 | - | I/O | 汎用入出力 40 |
EM1A2 | 2 | O | 外部メモリ インターフェイス 1 アドレス ライン 2 | |||
SDAB | 6 | I/OD | I2C-B データ オープン ドレイン双方向ポート | |||
GPIO41 | 0、4、8、12 | U17 | 89 | 51 | I/O | 汎用入出力 41ハイバネーション低消費電力モードを使用するアプリケーションでは、このピンは、GPIOHIBWAKE信号として機能します。詳細については、『TMS320F2837xD デュアルコア リアルタイム マイクロコントローラ テクニカル リファレンス マニュアル』 の「システム制御」の章にある「低消費電力モード」セクションを参照してください。 |
EM1A3 | 2 | O | 外部メモリ インターフェイス 1 アドレス ライン 3 | |||
SCLB | 6 | I/OD | I2C-B クロック オープン ドレイン双方向ポート | |||
GPIO42 | 0、4、8、12 | D19 | 130 | 73 | I/O | 汎用入出力 42 |
SDAA | 6 | I/OD | I2C-A データ オープン ドレイン双方向ポート | |||
SCITXDA | 15 | O | SCI-A 送信データ | |||
USB0DM | アナログ | I/O | USB PHY 差動データ | |||
GPIO43 | 0、4、8、12 | C19 | 131 | 74 | I/O | 汎用入出力 43 |
SCLA | 6 | I/OD | I2C-A クロック オープン ドレイン双方向ポート | |||
SCIRXDA | 15 | I | SCI-A 受信データ | |||
USB0DP | アナログ | I/O | USB PHY 差動データ | |||
GPIO44 | 0、4、8、12 | K18 | 113 | - | I/O | 汎用入出力 44 |
EM1A4 | 2 | O | 外部メモリ インターフェイス 1 アドレス ライン 4 | |||
GPIO45 | 0、4、8、12 | K19 | 115 | - | I/O | 汎用入出力 45 |
EM1A5 | 2 | O | 外部メモリ インターフェイス 1 アドレス ライン 5 | |||
GPIO46 | 0、4、8、12 | E19 | 128 | - | I/O | 汎用入出力 46 |
EM1A6 | 2 | O | 外部メモリ インターフェイス 1 アドレス ライン 6 | |||
SCIRXDD | 6 | I | SCI-D 受信データ | |||
GPIO47 | 0、4、8、12 | E18 | 129 | - | I/O | 汎用入出力 47 |
EM1A7 | 2 | O | 外部メモリ インターフェイス 1 アドレス ライン 7 | |||
SCITXDD | 6 | O | SCI-D 送信データ | |||
GPIO48 | 0、4、8、12 | R16 | 90 | - | I/O | 汎用入出力 48 |
OUTPUTXBAR3 | 1 | O | 出力クロスバーの出力 3 | |||
EM1A8 | 2 | O | 外部メモリ インターフェイス 1 アドレス ライン 8 | |||
SCITXDA | 6 | O | SCI-A 送信データ | |||
SD1_D1 | 7 | I | シグマ-デルタ 1 チャネル 1 データ入力 | |||
GPIO49 | 0、4、8、12 | R17 | 93 | - | I/O | 汎用入出力 49 |
OUTPUTXBAR4 | 1 | O | 出力クロスバーの出力 4 | |||
EM1A9 | 2 | O | 外部メモリ インターフェイス 1 アドレス ライン 9 | |||
SCIRXDA | 6 | I | SCI-A 受信データ | |||
SD1_C1 | 7 | I | シグマ-デルタ 1 チャネル 1 クロック入力 | |||
GPIO50 | 0、4、8、12 | R18 | 94 | - | I/O | 汎用入出力 50 |
EQEP1A | 1 | I | 拡張 QEP1 入力 A | |||
EM1A10 | 2 | O | 外部メモリ インターフェイス 1 アドレス ライン 10 | |||
SPISIMOC | 6 | I/O | SPI-C スレーブ入力、マスタ出力 | |||
SD1_D2 | 7 | I | シグマ-デルタ 1 チャネル 2 データ入力 | |||
GPIO51 | 0、4、8、12 | R19 | 95 | - | I/O | 汎用入出力 51 |
EQEP1B | 1 | I | 拡張 QEP1 入力 B | |||
EM1A11 | 2 | O | 外部メモリ インターフェイス 1 アドレス ライン 11 | |||
SPISOMIC | 6 | I/O | SPI-C スレーブ出力、マスタ入力 | |||
SD1_C2 | 7 | I | シグマ-デルタ 1 チャネル 2 クロック入力 | |||
GPIO52 | 0、4、8、12 | P16 | 96 | - | I/O | 汎用入出力 52 |
EQEP1S | 1 | I/O | 拡張 QEP1 ストローブ | |||
EM1A12 | 2 | O | 外部メモリ インターフェイス 1 アドレス ライン 12 | |||
SPICLKC | 6 | I/O | SPI-C クロック | |||
SD1_D3 | 7 | I | シグマ-デルタ 1 チャネル 3 データ入力 | |||
GPIO53 | 0、4、8、12 | P17 | 97 | - | I/O | 汎用入出力 53 |
EQEP1I | 1 | I/O | 拡張 QEP1 インデックス | |||
EM1D31 | 2 | I/O | 外部メモリ インターフェイス 1 データ ライン 31 | |||
EM2D15 | 3 | I/O | 外部メモリ インターフェイス 2 データ ライン 15 | |||
SPISTEC | 6 | I/O | SPI-C スレーブ送信イネーブル | |||
SD1_C3 | 7 | I | シグマ-デルタ 1 チャネル 3 クロック入力 | |||
GPIO54 | 0、4、8、12 | P18 | 98 | - | I/O | 汎用入出力 54 |
SPISIMOA | 1 | I/O | SPI-A スレーブ入力、マスタ出力 | |||
EM1D30 | 2 | I/O | 外部メモリ インターフェイス 1 データ ライン 30 | |||
EM2D14 | 3 | I/O | 外部メモリ インターフェイス 2 データ ライン 14 | |||
EQEP2A | 5 | I | 拡張 QEP2 入力 A | |||
SCITXDB | 6 | O | SCI-B 送信データ | |||
SD1_D4 | 7 | I | シグマ-デルタ 1 チャネル 4 データ入力 | |||
GPIO55 | 0、4、8、12 | P19 | 100 | - | I/O | 汎用入出力 55 |
SPISOMIA | 1 | I/O | SPI-A スレーブ出力、マスタ入力 | |||
EM1D29 | 2 | I/O | 外部メモリ インターフェイス 1 データ ライン 29 | |||
EM2D13 | 3 | I/O | 外部メモリ インターフェイス 2 データ ライン 13 | |||
EQEP2B | 5 | I | 拡張 QEP2 入力 B | |||
SCIRXDB | 6 | I | SCI-B 受信データ | |||
SD1_C4 | 7 | I | シグマ-デルタ 1 チャネル 4 クロック入力 | |||
GPIO56 | 0、4、8、12 | N16 | 101 | - | I/O | 汎用入出力 56 |
SPICLKA | 1 | I/O | SPI-A クロック | |||
EM1D28 | 2 | I/O | 外部メモリ インターフェイス 1 データ ライン 28 | |||
EM2D12 | 3 | I/O | 外部メモリ インターフェイス 2 データ ライン 12 | |||
EQEP2S | 5 | I/O | 拡張 QEP2 ストローブ | |||
SCITXDC | 6 | O | SCI-C 送信データ | |||
SD2_D1 | 7 | I | シグマ-デルタ 2 チャネル 1 データ入力 | |||
GPIO57 | 0、4、8、12 | N18 | 102 | - | I/O | 汎用入出力 57 |
SPISTEA | 1 | I/O | SPI-A スレーブ送信イネーブル | |||
EM1D27 | 2 | I/O | 外部メモリ インターフェイス 1 データ ライン 27 | |||
EM2D11 | 3 | I/O | 外部メモリ インターフェイス 2 データ ライン 11 | |||
EQEP2I | 5 | I/O | 拡張 QEP2 インデックス | |||
SCIRXDC | 6 | I | SCI-C 受信データ | |||
SD2_C1 | 7 | I | シグマ-デルタ 2 チャネル 1 クロック入力 | |||
GPIO58 | 0、4、8、12 | N17 | 103 | 52 | I/O | 汎用入出力 58 |
MCLKRA | 1 | I/O | McBSP-A 受信クロック | |||
EM1D26 | 2 | I/O | 外部メモリ インターフェイス 1 データ ライン 26 | |||
EM2D10 | 3 | I/O | 外部メモリ インターフェイス 2 データ ライン 10 | |||
OUTPUTXBAR1 | 5 | O | 出力クロスバーの出力 1 | |||
SPICLKB | 6 | I/O | SPI-B クロック | |||
SD2_D2 | 7 | I | シグマ-デルタ 2 チャネル 2 データ入力 | |||
SPISIMOA | 15 | I/O | SPI-A スレーブ入力、マスタ出力(2) | |||
GPIO59 | 0、4、8、12 | M16 | 104 | 53 | I/O | 汎用入出力 59(3) |
MFSRA | 1 | I/O | McBSP-A 受信フレーム同期 | |||
EM1D25 | 2 | I/O | 外部メモリ インターフェイス 1 データ ライン 25 | |||
EM2D9 | 3 | I/O | 外部メモリ インターフェイス 2 データ ライン 9 | |||
OUTPUTXBAR2 | 5 | O | 出力クロスバーの出力 2 | |||
SPISTEB | 6 | I/O | SPI-B スレーブ送信イネーブル | |||
SD2_C2 | 7 | I | シグマ-デルタ 2 チャネル 2 クロック入力 | |||
SPISOMIA | 15 | I/O | SPI-A スレーブ出力、マスタ入力(2) | |||
GPIO60 | 0、4、8、12 | M17 | 105 | 54 | I/O | 汎用入出力 60 |
MCLKRB | 1 | I/O | McBSP-B 受信クロック | |||
EM1D24 | 2 | I/O | 外部メモリ インターフェイス 1 データ ライン 24 | |||
EM2D8 | 3 | I/O | 外部メモリ インターフェイス 2 データ ライン 8 | |||
OUTPUTXBAR3 | 5 | O | 出力クロスバーの出力 3 | |||
SPISIMOB | 6 | I/O | SPI-B スレーブ入力、マスタ出力 | |||
SD2_D3 | 7 | I | シグマ-デルタ 2 チャネル 3 データ入力 | |||
SPICLKA | 15 | I/O | SPI-A クロック(2) | |||
GPIO61 | 0、4、8、12 | L16 | 107 | 56 | I/O | 汎用入出力 61(3) |
MFSRB | 1 | I/O | McBSP-B 受信フレーム同期 | |||
EM1D23 | 2 | I/O | 外部メモリ インターフェイス 1 データ ライン 23 | |||
EM2D7 | 3 | I/O | 外部メモリ インターフェイス 2 データ ライン 7 | |||
OUTPUTXBAR4 | 5 | O | 出力クロスバーの出力 4 | |||
SPISOMIB | 6 | I/O | SPI-B スレーブ出力、マスタ入力 | |||
SD2_C3 | 7 | I | シグマ-デルタ 2 チャネル 3 クロック入力 | |||
SPISTEA | 15 | I/O | SPI-A スレーブ送信イネーブル(2) | |||
GPIO62 | 0、4、8、12 | J17 | 108 | 57 | I/O | 汎用入出力 62 |
SCIRXDC | 1 | I | SCI-C 受信データ | |||
EM1D22 | 2 | I/O | 外部メモリ インターフェイス 1 データ ライン 22 | |||
EM2D6 | 3 | I/O | 外部メモリ インターフェイス 2 データ ライン 6 | |||
EQEP3A | 5 | I | 拡張 QEP3 入力 A | |||
CANRXA | 6 | I | CAN-A 受信 | |||
SD2_D4 | 7 | I | シグマ-デルタ 2 チャネル 4 データ入力 | |||
GPIO63 | 0、4、8、12 | J16 | 109 | 58 | I/O | 汎用入出力 63 |
SCITXDC | 1 | O | SCI-C 送信データ | |||
EM1D21 | 2 | I/O | 外部メモリ インターフェイス 1 データ ライン 21 | |||
EM2D5 | 3 | I/O | 外部メモリ インターフェイス 2 データ ライン 5 | |||
EQEP3B | 5 | I | 拡張 QEP3 入力 B | |||
CANTXA | 6 | O | CAN-A 送信 | |||
SD2_C4 | 7 | I | シグマ-デルタ 2 チャネル 4 クロック入力 | |||
SPISIMOB | 15 | I/O | SPI-B スレーブ入力、マスタ出力(2) | |||
GPIO64 | 0、4、8、12 | L17 | 110 | 59 | I/O | 汎用入出力 64(3) |
EM1D20 | 2 | I/O | 外部メモリ インターフェイス 1 データ ライン 20 | |||
EM2D4 | 3 | I/O | 外部メモリ インターフェイス 2 データ ライン 4 | |||
EQEP3S | 5 | I/O | 拡張 QEP3 ストローブ | |||
SCIRXDA | 6 | I | SCI-A 受信データ | |||
SPISOMIB | 15 | I/O | SPI-B スレーブ出力、マスタ入力(2) | |||
GPIO65 | 0、4、8、12 | K16 | 111 | 60 | I/O | 汎用入出力 65 |
EM1D19 | 2 | I/O | 外部メモリ インターフェイス 1 データ ライン 19 | |||
EM2D3 | 3 | I/O | 外部メモリ インターフェイス 2 データ ライン 3 | |||
EQEP3I | 5 | I/O | 拡張 QEP3 インデックス | |||
SCITXDA | 6 | O | SCI-A 送信データ | |||
SPICLKB | 15 | I/O | SPI-B クロック(2) | |||
GPIO66 | 0、4、8、12 | K17 | 112 | 61 | I/O | 汎用入出力 66(3) |
EM1D18 | 2 | I/O | 外部メモリ インターフェイス 1 データ ライン 18 | |||
EM2D2 | 3 | I/O | 外部メモリ インターフェイス 2 データ ライン 2 | |||
SDAB | 6 | I/OD | I2C-B データ オープン ドレイン双方向ポート | |||
SPISTEB | 15 | I/O | SPI-B スレーブ送信イネーブル(2) | |||
GPIO67 | 0、4、8、12 | B19 | 132 | - | I/O | 汎用入出力 67 |
EM1D17 | 2 | I/O | 外部メモリ インターフェイス 1 データ ライン 17 | |||
EM2D1 | 3 | I/O | 外部メモリ インターフェイス 2 データ ライン 1 | |||
GPIO68 | 0、4、8、12 | C18 | 133 | - | I/O | 汎用入出力 68 |
EM1D16 | 2 | I/O | 外部メモリ インターフェイス 1 データ ライン 16 | |||
EM2D0 | 3 | I/O | 外部メモリ インターフェイス 2 データ ライン 0 | |||
GPIO69 | 0、4、8、12 | B18 | 134 | 75 | I/O | 汎用入出力 69 |
EM1D15 | 2 | I/O | 外部メモリ インターフェイス 1 データ ライン 15 | |||
SCLB | 6 | I/OD | I2C-B クロック オープン ドレイン双方向ポート | |||
SPISIMOC | 15 | I/O | SPI-C スレーブ入力、マスタ出力(2) | |||
GPIO70 | 0、4、8、12 | A17 | 135 | 76 | I/O | 汎用入出力 70(3) |
EM1D14 | 2 | I/O | 外部メモリ インターフェイス 1 データ ライン 14 | |||
CANRXA | 5 | I | CAN-A 受信 | |||
SCITXDB | 6 | O | SCI-B 送信データ | |||
SPISOMIC | 15 | I/O | SPI-C スレーブ出力、マスタ入力(2) | |||
GPIO71 | 0、4、8、12 | B17 | 136 | 77 | I/O | 汎用入出力 71 |
EM1D13 | 2 | I/O | 外部メモリ インターフェイス 1 データ ライン 13 | |||
CANTXA | 5 | O | CAN-A 送信 | |||
SCIRXDB | 6 | I | SCI-B 受信データ | |||
SPICLKC | 15 | I/O | SPI-C クロック(2) | |||
GPIO72 | 0、4、8、12 | B16 | 139 | 80 | I/O | 汎用入出力72。(3)これは工場出荷時デフォルトのブート モード選択ピン 1 です。 |
EM1D12 | 2 | I/O | 外部メモリ インターフェイス 1 データ ライン 12 | |||
CANTXB | 5 | O | CAN-B 送信 | |||
SCITXDC | 6 | O | SCI-C 送信データ | |||
SPISTEC | 15 | I/O | SPI-C スレーブ送信イネーブル(2) | |||
GPIO73 | 0、4、8、12 | A16 | 140 | 81 | I/O | 汎用入出力 73 |
EM1D11 | 2 | I/O | 外部メモリ インターフェイス 1 データ ライン 11 | |||
XCLKOUT | 3 | O/Z | 外部クロック出力。このピンは、デバイス内のクロック信号の中から選択されたものを分周した信号を出力します。クロック信号は、CLKSRCCTL3.XCLKOUTSEL ビット フィールドを使用して選択し、分周比は、XCLKOUTDIVSEL.XCLKOUTDIV ビット フィールドを使用して選択します。 | |||
CANRXB | 5 | I | CAN-B 受信 | |||
SCIRXDC | 6 | I | SCI-C 受信 | |||
GPIO74 | 0、4、8、12 | C17 | 141 | - | I/O | 汎用入出力 74 |
EM1D10 | 2 | I/O | 外部メモリ インターフェイス 1 データ ライン 10 | |||
GPIO75 | 0、4、8、12 | D16 | 142 | - | I/O | 汎用入出力 75 |
EM1D9 | 2 | I/O | 外部メモリ インターフェイス 1 データ ライン 9 | |||
GPIO76 | 0、4、8、12 | C16 | 143 | - | I/O | 汎用入出力 76 |
EM1D8 | 2 | I/O | 外部メモリ インターフェイス 1 データ ライン 8 | |||
SCITXDD | 6 | O | SCI-D 送信データ | |||
GPIO77 | 0、4、8、12 | A15 | 144 | - | I/O | 汎用入出力 77 |
EM1D7 | 2 | I/O | 外部メモリ インターフェイス 1 データ ライン 7 | |||
SCIRXDD | 6 | I | SCI-D 受信データ | |||
GPIO78 | 0、4、8、12 | B15 | 145 | 82 | I/O | 汎用入出力 78 |
EM1D6 | 2 | I/O | 外部メモリ インターフェイス 1 データ ライン 6 | |||
EQEP2A | 6 | I | 拡張 QEP2 入力 A | |||
GPIO79 | 0、4、8、12 | C15 | 146 | - | I/O | 汎用入出力 79 |
EM1D5 | 2 | I/O | 外部メモリ インターフェイス 1 データ ライン 5 | |||
EQEP2B | 6 | I | 拡張 QEP2 入力 B | |||
GPIO80 | 0、4、8、12 | D15 | 148 | - | I/O | 汎用入出力 80 |
EM1D4 | 2 | I/O | 外部メモリ インターフェイス 1 データ ライン 4 | |||
EQEP2S | 6 | I/O | 拡張 QEP2 ストローブ | |||
GPIO81 | 0、4、8、12 | A14 | 149 | - | I/O | 汎用入出力 81 |
EM1D3 | 2 | I/O | 外部メモリ インターフェイス 1 データ ライン 3 | |||
EQEP2I | 6 | I/O | 拡張 QEP2 インデックス | |||
GPIO82 | 0、4、8、12 | B14 | 150 | - | I/O | 汎用入出力 82 |
EM1D2 | 2 | I/O | 外部メモリ インターフェイス 1 データ ライン 2 | |||
GPIO83 | 0、4、8、12 | C14 | 151 | - | I/O | 汎用入出力 83 |
EM1D1 | 2 | I/O | 外部メモリ インターフェイス 1 データ ライン 1 | |||
GPIO84 | 0、4、8、12 | A11 | 154 | 85 | I/O | 汎用入出力 84これは工場出荷時デフォルトのブート モード選択ピン 0 です。 |
SCITXDA | 5 | O | SCI-A 送信データ | |||
MDXB | 6 | O | McBSP-B 送信シリアル データ | |||
MDXA | 15 | O | McBSP-A 送信シリアル データ | |||
GPIO85 | 0、4、8、12 | B11 | 155 | 86 | I/O | 汎用入出力 85 |
EM1D0 | 2 | I/O | 外部メモリ インターフェイス 1 データ ライン 0 | |||
SCIRXDA | 5 | I | SCI-A 受信データ | |||
MDRB | 6 | I | McBSP-B 受信シリアル データ | |||
MDRA | 15 | I | McBSP-A 受信シリアル データ | |||
GPIO86 | 0、4、8、12 | C11 | 156 | 87 | I/O | 汎用入出力 86 |
EM1A13 | 2 | O | 外部メモリ インターフェイス 1 アドレス ライン 13 | |||
EM1CAS | 3 | O | 外部メモリ インターフェイス 1 列アドレス ストローブ | |||
SCITXDB | 5 | O | SCI-B 送信データ | |||
MCLKXB | 6 | I/O | McBSP-B 送信クロック | |||
MCLKXA | 15 | I/O | McBSP-A 送信クロック | |||
GPIO87 | 0、4、8、12 | D11 | 157 | 88 | I/O | 汎用入出力 87 |
EM1A14 | 2 | O | 外部メモリ インターフェイス 1 アドレス ライン 14 | |||
EM1RAS | 3 | O | 外部メモリ インターフェイス、1 行のアドレス ストローブ | |||
SCIRXDB | 5 | I | SCI-B 受信データ | |||
MFSXB | 6 | I/O | McBSP-B 送信フレーム同期 | |||
MFSXA | 15 | I/O | McBSP-A 送信フレーム同期 | |||
GPIO88 | 0、4、8、12 | C6 | 170 | - | I/O | 汎用入出力 88 |
EM1A15 | 2 | O | 外部メモリ インターフェイス 1 アドレス ライン 15 | |||
EM1DQM0 | 3 | O | 外部メモリ インターフェイス 1 のバイト 0 入力 / 出力マスク | |||
GPIO89 | 0、4、8、12 | D6 | 171 | 96 | I/O | 汎用入出力 89 |
EM1A16 | 2 | O | 外部メモリ インターフェイス 1 アドレス ライン 16 | |||
EM1DQM1 | 3 | O | 外部メモリ インターフェイス 1 のバイト 1 入力 / 出力マスク | |||
SCITXDC | 6 | O | SCI-C 送信データ | |||
GPIO90 | 0、4、8、12 | A5 | 172 | 97 | I/O | 汎用入出力 90 |
EM1A17 | 2 | O | 外部メモリ インターフェイス 1 アドレス ライン 17 | |||
EM1DQM2 | 3 | O | 外部メモリ インターフェイス 1 のバイト 2 入力 / 出力マスク | |||
SCIRXDC | 6 | I | SCI-C 受信データ | |||
GPIO91 | 0、4、8、12 | B5 | 173 | 98 | I/O | 汎用入出力 91 |
EM1A18 | 2 | O | 外部メモリ インターフェイス 1 アドレス ライン 18 | |||
EM1DQM3 | 3 | O | 外部メモリ インターフェイス 1 のバイト 3 入力 / 出力マスク | |||
SDAA | 6 | I/OD | I2C-A データ オープン ドレイン双方向ポート | |||
GPIO92 | 0、4、8、12 | A4 | 174 | 99 | I/O | 汎用入出力 92 |
EM1A19 | 2 | O | 外部メモリ インターフェイス 1 アドレス ライン 19 | |||
EM1BA1 | 3 | O | 外部メモリ インターフェイス 1 バンク アドレス 1 | |||
SCLA | 6 | I/OD | I2C-A クロック オープン ドレイン双方向ポート | |||
GPIO93 | 0、4、8、12 | B4 | 175 | - | I/O | 汎用入出力 93 |
EM1BA0 | 3 | O | 外部メモリ インターフェイス 1 バンク アドレス 0 | |||
SCITXDD | 6 | O | SCI-D 送信データ | |||
GPIO94 | 0、4、8、12 | A3 | 176 | - | I/O | 汎用入出力 94 |
SCIRXDD | 6 | I | SCI-D 受信データ | |||
GPIO95 | 0、4、8、12 | B3 | - | - | I/O | 汎用入出力 95 |
GPIO96 | 0、4、8、12 | C3 | - | - | I/O | 汎用入出力 96 |
EM2DQM1 | 3 | O | 外部メモリ インターフェイス 2 のバイト 1 入力 / 出力マスク | |||
EQEP1A | 5 | I | 拡張 QEP1 入力 A | |||
GPIO97 | 0、4、8、12 | A2 | - | - | I/O | 汎用入出力 97 |
EM2DQM0 | 3 | O | 外部メモリ インターフェイス 2 のバイト 0 入力 / 出力マスク | |||
EQEP1B | 5 | I | 拡張 QEP1 入力 B | |||
GPIO98 | 0、4、8、12 | F1 | - | - | I/O | 汎用入出力 98 |
EM2A0 | 3 | O | 外部メモリ インターフェイス 2 アドレス ライン 0 | |||
EQEP1S | 5 | I/O | 拡張 QEP1 ストローブ | |||
GPIO99 | 0、4、8、12 | G1 | 17 | 14 | I/O | 汎用入出力 99 |
EM2A1 | 3 | O | 外部メモリ インターフェイス 2 アドレス ライン 1 | |||
EQEP1I | 5 | I/O | 拡張 QEP1 インデックス | |||
GPIO100 | 0、4、8、12 | H1 | - | - | I/O | 汎用入出力 100 |
EM2A2 | 3 | O | 外部メモリ インターフェイス 2 アドレス ライン 2 | |||
EQEP2A | 5 | I | 拡張 QEP2 入力 A | |||
SPISIMOC | 6 | I/O | SPI-C スレーブ入力、マスタ出力 | |||
GPIO101 | 0、4、8、12 | H2 | - | - | I/O | 汎用入出力 101 |
EM2A3 | 3 | O | 外部メモリ インターフェイス 2 アドレス ライン 3 | |||
EQEP2B | 5 | I | 拡張 QEP2 入力 B | |||
SPISOMIC | 6 | I/O | SPI-C スレーブ出力、マスタ入力 | |||
GPIO102 | 0、4、8、12 | H3 | - | - | I/O | 汎用入出力 102 |
EM2A4 | 3 | O | 外部メモリ インターフェイス 2 アドレス ライン 4 | |||
EQEP2S | 5 | I/O | 拡張 QEP2 ストローブ | |||
SPICLKC | 6 | I/O | SPI-C クロック | |||
GPIO103 | 0、4、8、12 | J1 | - | - | I/O | 汎用入出力 103 |
EM2A5 | 3 | O | 外部メモリ インターフェイス 2 アドレス ライン 5 | |||
EQEP2I | 5 | I/O | 拡張 QEP2 インデックス | |||
SPISTEC | 6 | I/O | SPI-C スレーブ送信イネーブル | |||
GPIO104 | 0、4、8、12 | J2 | - | - | I/O | 汎用入出力 104 |
SDAA | 1 | I/OD | I2C-A データ オープン ドレイン双方向ポート | |||
EM2A6 | 3 | O | 外部メモリ インターフェイス 2 アドレス ライン 6 | |||
EQEP3A | 5 | I | 拡張 QEP3 入力 A | |||
SCITXDD | 6 | O | SCI-D 送信データ | |||
GPIO105 | 0、4、8、12 | J3 | - | - | I/O | 汎用入出力 105 |
SCLA | 1 | I/OD | I2C-A クロック オープン ドレイン双方向ポート | |||
EM2A7 | 3 | O | 外部メモリ インターフェイス 2 アドレス ライン 7 | |||
EQEP3B | 5 | I | 拡張 QEP3 入力 B | |||
SCIRXDD | 6 | I | SCI-D 受信データ | |||
GPIO106 | 0、4、8、12 | L2 | - | - | I/O | 汎用入出力 106 |
EM2A8 | 3 | O | 外部メモリ インターフェイス 2 アドレス ライン 8 | |||
EQEP3S | 5 | I/O | 拡張 QEP3 ストローブ | |||
SCITXDC | 6 | O | SCI-C 送信データ | |||
GPIO107 | 0、4、8、12 | L3 | - | - | I/O | 汎用入出力 107 |
EM2A9 | 3 | O | 外部メモリ インターフェイス 2 アドレス ライン 9 | |||
EQEP3I | 5 | I/O | 拡張 QEP3 インデックス | |||
SCIRXDC | 6 | I | SCI-C 受信データ | |||
GPIO108 | 0、4、8、12 | L4 | - | - | I/O | 汎用入出力 108 |
EM2A10 | 3 | O | 外部メモリ インターフェイス 2 アドレス ライン 10 | |||
GPIO109 | 0、4、8、12 | N2 | - | - | I/O | 汎用入出力 109 |
EM2A11 | 3 | O | 外部メモリ インターフェイス 2 アドレス ライン 11 | |||
GPIO110 | 0、4、8、12 | M2 | - | - | I/O | 汎用入出力 110 |
EM2WAIT | 3 | I | 外部メモリ インターフェイス 2 非同期 SRAM ウェイト | |||
GPIO111 | 0、4、8、12 | M4 | - | - | I/O | 汎用入出力 111 |
EM2BA0 | 3 | O | 外部メモリ インターフェイス 2 バンク アドレス 0 | |||
GPIO112 | 0、4、8、12 | M3 | - | - | I/O | 汎用入出力 112 |
EM2BA1 | 3 | O | 外部メモリ インターフェイス 2 バンク アドレス 1 | |||
GPIO113 | 0、4、8、12 | N4 | - | - | I/O | 汎用入出力 113 |
EM2CAS | 3 | O | 外部メモリ インターフェイス 2 列アドレス ストローブ | |||
GPIO114 | 0、4、8、12 | N3 | - | - | I/O | 汎用入出力 114 |
EM2RAS | 3 | O | 外部メモリ インターフェイス、2 行のアドレス ストローブ | |||
GPIO115 | 0、4、8、12 | V12 | - | - | I/O | 汎用入出力 115 |
EM2CS0 | 3 | O | 外部メモリ インターフェイス 2 チップ セレクト 0 | |||
GPIO116 | 0、4、8、12 | W10 | - | - | I/O | 汎用入出力 116 |
EM2CS2 | 3 | O | 外部メモリ インターフェイス 2 チップ セレクト 2 | |||
GPIO117 | 0、4、8、12 | U12 | - | - | I/O | 汎用入出力 117 |
EM2SDCKE | 3 | O | 外部メモリ インターフェイス 2 SDRAM クロック イネーブル | |||
GPIO118 | 0、4、8、12 | T12 | - | - | I/O | 汎用入出力 118 |
EM2CLK | 3 | O | 外部メモリ インターフェイス 2 クロック | |||
GPIO119 | 0、4、8、12 | T15 | - | - | I/O | 汎用入出力 119 |
EM2RNW | 3 | O | 外部メモリ インターフェイス 2 読み取り、非書き込み | |||
GPIO120 | 0、4、8、12 | U15 | - | - | I/O | 汎用入出力 120 |
EM2WE | 3 | O | 外部メモリ インターフェイス 2 書き込みイネーブル | |||
USB0PFLT | 15 | I/O | USB外部レギュレータの電源障害インジケータ | |||
GPIO121 | 0、4、8、12 | W16 | - | - | I/O | 汎用入出力 121 |
EM2OE | 3 | O | 外部メモリ インターフェイス 2 出力イネーブル | |||
USB0EPEN | 15 | I/O | USB外部レギュレータ イネーブル | |||
GPIO122 | 0、4、8、12 | T8 | - | - | I/O | 汎用入出力 122 |
SPISIMOC | 6 | I/O | SPI-C スレーブ入力、マスタ出力 | |||
SD1_D1 | 7 | I | シグマ-デルタ 1 チャネル 1 データ入力 | |||
GPIO123 | 0、4、8、12 | U8 | - | - | I/O | 汎用入出力 123 |
SPISOMIC | 6 | I/O | SPI-C スレーブ出力、マスタ入力 | |||
SD1_C1 | 7 | I | シグマ-デルタ 1 チャネル 1 クロック入力 | |||
GPIO124 | 0、4、8、12 | V8 | - | - | I/O | 汎用入出力 124 |
SPICLKC | 6 | I/O | SPI-C クロック | |||
SD1_D2 | 7 | I | シグマ-デルタ 1 チャネル 2 データ入力 | |||
GPIO125 | 0、4、8、12 | T9 | - | - | I/O | 汎用入出力 125 |
SPISTEC | 6 | I/O | SPI-C スレーブ送信イネーブル | |||
SD1_C2 | 7 | I | シグマ-デルタ 1 チャネル 2 クロック入力 | |||
GPIO126 | 0、4、8、12 | U9 | - | - | I/O | 汎用入出力 126 |
SD1_D3 | 7 | I | シグマ-デルタ 1 チャネル 3 データ入力 | |||
GPIO127 | 0、4、8、12 | V9 | - | - | I/O | 汎用入出力 127 |
SD1_C3 | 7 | I | シグマ-デルタ 1 チャネル 3 クロック入力 | |||
GPIO128 | 0、4、8、12 | W9 | - | - | I/O | 汎用入出力 128 |
SD1_D4 | 7 | I | シグマ-デルタ 1 チャネル 4 データ入力 | |||
GPIO129 | 0、4、8、12 | T10 | - | - | I/O | 汎用入出力 129 |
SD1_C4 | 7 | I | シグマ-デルタ 1 チャネル 4 クロック入力 | |||
GPIO130 | 0、4、8、12 | U10 | - | - | I/O | 汎用入出力 130 |
SD2_D1 | 7 | I | シグマ-デルタ 2 チャネル 1 データ入力 | |||
GPIO131 | 0、4、8、12 | V10 | - | - | I/O | 汎用入出力 131 |
SD2_C1 | 7 | I | シグマ-デルタ 2 チャネル 1 クロック入力 | |||
GPIO132 | 0、4、8、12 | W18 | - | - | I/O | 汎用入出力 132 |
SD2_D2 | 7 | I | シグマ-デルタ 2 チャネル 2 データ入力 | |||
GPIO133/AUXCLKIN | 0、4、8、12 | G18 | 118 | - | I/O | 汎用入出力 133USB モジュールで出力を使用する補助フェーズ ロック ループ (AUXPLL) に対して、この GPIO ピンの AUXCLKIN 機能を使って、シングルエンドの 3.3V レベル クロック信号を供給できます。AUXCLKIN クロックは、CAN モジュールにも使用できます。 |
SD2_C2 | 7 | I | シグマ-デルタ 2 チャネル 2 クロック入力 | |||
GPIO134 | 0、4、8、12 | V18 | - | - | I/O | 汎用入出力 134 |
SD2_D3 | 7 | I | シグマ-デルタ 2 チャネル 3 データ入力 | |||
GPIO135 | 0、4、8、12 | U18 | - | - | I/O | 汎用入出力 135 |
SCITXDA | 6 | O | SCI-A 送信データ | |||
SD2_C3 | 7 | I | シグマ-デルタ 2 チャネル 3 クロック入力 | |||
GPIO136 | 0、4、8、12 | T17 | - | - | I/O | 汎用入出力 136 |
SCIRXDA | 6 | I | SCI-A 受信データ | |||
SD2_D4 | 7 | I | シグマ-デルタ 2 チャネル 4 データ入力 | |||
GPIO137 | 0、4、8、12 | T18 | - | - | I/O | 汎用入出力 137 |
SCITXDB | 6 | O | SCI-B 送信データ | |||
SD2_C4 | 7 | I | シグマ-デルタ 2 チャネル 4 クロック入力 | |||
GPIO138 | 0、4、8、12 | T19 | - | - | I/O | 汎用入出力 138 |
SCIRXDB | 6 | I | SCI-B 受信データ | |||
GPIO139 | 0、4、8、12 | N19 | - | - | I/O | 汎用入出力 139 |
SCIRXDC | 6 | I | SCI-C 受信データ | |||
GPIO140 | 0、4、8、12 | M19 | - | - | I/O | 汎用入出力 140 |
SCITXDC | 6 | O | SCI-C 送信データ | |||
GPIO141 | 0、4、8、12 | M18 | - | - | I/O | 汎用入出力 141 |
SCIRXDD | 6 | I | SCI-D 受信データ | |||
GPIO142 | 0、4、8、12 | L19 | - | - | I/O | 汎用入出力 142 |
SCITXDD | 6 | O | SCI-D 送信データ | |||
GPIO143 | 0、4、8、12 | F18 | - | - | I/O | 汎用入出力 143 |
GPIO144 | 0、4、8、12 | F17 | - | - | I/O | 汎用入出力 144 |
GPIO145 | 0、4、8、12 | E17 | - | - | I/O | 汎用入出力 145 |
EPWM1A | 1 | O | 拡張 PWM1 出力 A (HRPWM 対応) | |||
GPIO146 | 0、4、8、12 | D18 | - | - | I/O | 汎用入出力 146 |
EPWM1B | 1 | O | 拡張 PWM1 出力 B (HRPWM 対応) | |||
GPIO147 | 0、4、8、12 | D17 | - | - | I/O | 汎用入出力 147 |
EPWM2A | 1 | O | 拡張 PWM2 出力 A (HRPWM 対応) | |||
GPIO148 | 0、4、8、12 | D14 | - | - | I/O | 汎用入出力 148 |
EPWM2B | 1 | O | 拡張 PWM2 出力 B (HRPWM 対応) | |||
GPIO149 | 0、4、8、12 | A13 | - | - | I/O | 汎用入出力 149 |
EPWM3A | 1 | O | 拡張 PWM3 出力 A (HRPWM 対応) | |||
GPIO150 | 0、4、8、12 | B13 | - | - | I/O | 汎用入出力 150 |
EPWM3B | 1 | O | 拡張 PWM3 出力 B (HRPWM 対応) | |||
GPIO151 | 0、4、8、12 | C13 | - | - | I/O | 汎用入出力 151 |
EPWM4A | 1 | O | 拡張 PWM4 出力 A (HRPWM 対応) | |||
GPIO152 | 0、4、8、12 | D13 | - | - | I/O | 汎用入出力 152 |
EPWM4B | 1 | O | 拡張 PWM4 出力 B (HRPWM 対応) | |||
GPIO153 | 0、4、8、12 | A12 | - | - | I/O | 汎用入出力 153 |
EPWM5A | 1 | O | 拡張 PWM5 出力 A (HRPWM 対応) | |||
GPIO154 | 0、4、8、12 | B12 | - | - | I/O | 汎用入出力 154 |
EPWM5B | 1 | O | 拡張 PWM5 出力 B (HRPWM 対応) | |||
GPIO155 | 0、4、8、12 | C12 | - | - | I/O | 汎用入出力 155 |
EPWM6A | 1 | O | 拡張 PWM6 出力 A (HRPWM 対応) | |||
GPIO156 | 0、4、8、12 | D12 | - | - | I/O | 汎用入出力 156 |
EPWM6B | 1 | O | 拡張 PWM6 出力 B (HRPWM 対応) | |||
GPIO157 | 0、4、8、12 | B10 | - | - | I/O | 汎用入出力 157 |
EPWM7A | 1 | O | 拡張 PWM7 出力 A (HRPWM 対応) | |||
GPIO158 | 0、4、8、12 | C10 | - | - | I/O | 汎用入出力 158 |
EPWM7B | 1 | O | 拡張 PWM7 出力 B (HRPWM 対応) | |||
GPIO159 | 0、4、8、12 | D10 | - | - | I/O | 汎用入出力 159 |
EPWM8A | 1 | O | 拡張 PWM8 出力 A (HRPWM 対応) | |||
GPIO160 | 0、4、8、12 | B9 | - | - | I/O | 汎用入出力 160 |
EPWM8B | 1 | O | 拡張 PWM8 出力 B (HRPWM 対応) | |||
GPIO161 | 0、4、8、12 | C9 | - | - | I/O | 汎用入出力 161 |
EPWM9A | 1 | O | 拡張 PWM9 出力 A | |||
GPIO162 | 0、4、8、12 | D9 | - | - | I/O | 汎用入出力 162 |
EPWM9B | 1 | O | 拡張 PWM9 出力 B | |||
GPIO163 | 0、4、8、12 | A8 | - | - | I/O | 汎用入出力 163 |
EPWM10A | 1 | O | 拡張 PWM10 出力 A | |||
GPIO164 | 0、4、8、12 | B8 | - | - | I/O | 汎用入出力 164 |
EPWM10B | 1 | O | 拡張 PWM 10 出力 B | |||
GPIO165 | 0、4、8、12 | C5 | - | - | I/O | 汎用入出力 165 |
EPWM11A | 1 | O | 拡張 PWM11 出力 A | |||
GPIO166 | 0、4、8、12 | D5 | - | - | I/O | 汎用入出力 166 |
EPWM11B | 1 | O | 拡張 PWM11 出力 B | |||
GPIO167 | 0、4、8、12 | C4 | - | - | I/O | 汎用入出力 167 |
EPWM12A | 1 | O | 拡張 PWM12 出力 A | |||
GPIO168 | 0、4、8、12 | D4 | - | - | I/O | 汎用入出力 168 |
EPWM12B | 1 | O | 拡張 PWM12 出力 B | |||
リセット | ||||||
XRS | F19 | 124 | 69 | I/OD | デバイス リセット (IN) およびウォッチドッグ リセット (OUT)。これらのデバイスには、パワーオン リセット (POR) 回路が内蔵されています。電源投入時、このピンはデバイスによって Low に駆動される。また、外部回路がこのピンを駆動して、デバイス リセットをアサートすることもできる。さらに、ウォッチドッグ リセットまたは NMI ウォッチドッグ リセットが発生すると、MCU によってこのピンが LOW に駆動されます。ウォッチドッグ リセット時には、XRSピンが、512 OSCCLK サイクルのウォッチドッグ リセット期間にわたって、LOW に駆動されます。2.2kΩ~10kΩ の抵抗をXRSおよび VDDIO の間に配置する必要があります。ノイズ フィルタリングのために、コンデンサをXRSと VSS の間に配置する場合、容量は 100nF 以下にする必要があります。これらの値を使用すれば、ウォッチドッグ リセットがアサートされたとき、ウォッチドッグは、512 OSCCLK サイクル以内にXRSピンを VOL に正常に駆動できます。このピンの出力バッファは、内部プルアップ付きのオープン ドレインです。このピンが外部デバイスによって駆動される場合は、オープン ドレイン デバイスを使用して駆動する必要があります。 | |
クロック | ||||||
X1 | G19 | 123 | 68 | I | オンチップの水晶発振器入力。この発振器を使用するには、X1 と X2 の間に水晶振動子を接続する必要があります。このピンを使用しない場合は、GND に接続する必要があります。 このピンを使って、シングルエンドの 3.3V レベル クロックを供給することもできる。この場合、X2 は接続なし (NC) です。 | |
X2 | J19 | 121 | 66 | O | オンチップの水晶発振器出力。X1 と X2 の間に水晶振動子を接続できます。X2を使用しない場合は、未接続のままにする必要があります。 | |
内部接続なし | ||||||
NC | H4 | - | - | 接続なし。BGA ボールは電気的に開放されており、ダイに接続されていません。 | ||
JTAG | ||||||
TCK | V15 | 81 | 50 | I | 内部プルアップ付き JTAG テスト クロック (セクション 6.6 を参照) | |
TDI | W13 | 77 | 46 | I | 内部プルアップ付き JTAG テスト データ入力 (TDI)。TDI は、TCK の立ち上がりエッジで、選択したレジスタ (命令またはデータ) にシフトインされます。 | |
TDO | W15 | 78 | 47 | O/Z | JTAG スキャン アウト、テスト データ出力 (TDO)。選択したレジスタ (命令またはデータ) の内容は、TCK の立ち下がりエッジで、TDO からシフトアウトされます。(3) | |
TMS | W14 | 80 | 49 | I | 内部プルアップ付き JTAG テスト モード選択 (TMS)。このシリアル制御入力は、TCK の立ち上がりエッジで、TAP コントローラにシフトインされる。 | |
TRST | V14 | 79 | 48 | I | 内部プルダウン付きの JTAG テスト リセット。TRST を HIGH に駆動すると、スキャン システムがデバイスの動作を制御するようになります。この信号が LOW に駆動されると、デバイスは機能モードで動作し、テスト リセット信号は無視されます。注:TRST は、通常のデバイス動作中は常に LOW に維持する必要があるため、ノイズ スパイクから保護するために、このピンには外部プルダウン抵抗が必要です。この抵抗の値は、JTAG デバッグ プローブが TRST ピンを HIGH に駆動できる限り、できるだけ小さくする必要があります。一般に、2.2kΩ~10kΩ の抵抗で十分な保護が得られます。抵抗の値はアプリケーションに依存するため、 テキサス・インスツルメンツでは、デバッグ プローブとアプリケーションの適切な動作について、各ターゲット ボードで検証することをお勧めします。このピンには、50ns (公称) のグリッチ フィルタが内蔵されています。 | |
内部電圧レギュレータ制御 | ||||||
VREGENZ | J18 | 119 | 64 | I | 内部プルダウン付きの内部電圧レギュレータ イネーブル。内部 VREG はサポートされていないため、無効にする必要があります。VREGENZ を VDDIO に接続します。 | |
アナログ、デジタル、および I/O 電源 | ||||||
VDD | E9 | 16 | 16 | 1.2V デジタル ロジック電源ピン。デカップリングコンデンサを配置する方法は 2 つあります。
| ||
E11 | 21 | 39 | ||||
F9 | 61 | 45 | ||||
F11 | 76 | 63 | ||||
G14 | 117 | 71 | ||||
G15 | 126 | 78 | ||||
J14 | 137 | 84 | ||||
J15 | 153 | 89 | ||||
K5 | 158 | 95 | ||||
K6 | 169 | - | ||||
P10 | - | - | ||||
P13 | - | - | ||||
R10 | - | - | ||||
R13 | - | - | ||||
VDD3VFL | R11 | 72 | 41 | 3.3V フラッシュ電源ピン。各ピンに、最小 0.1μF のデカップリング コンデンサを配置。 | ||
R12 | - | - | ||||
VDDA | P6 | 36 | 18 | 3.3V アナログ電源ピン。各 ピンと VSSAの間に、最小 2.2μF のデカップリング コンデンサを配置します。 | ||
R6 | 54 | 38 | ||||
VDDIO | A9 | 3 | 2 | 3.3V デジタル I/O 電源ピン。各ピンに、最小 0.1μF のデカップリング コンデンサを配置。デカップリング容量の正確な値は、システムの電圧レギュレーション ソリューションによって決定する必要があります。 | ||
A18 | 11 | 10 | ||||
B1 | 15 | 15 | ||||
E7 | 20 | 40 | ||||
E10 | 26 | 44 | ||||
E13 | 62 | 55 | ||||
E16 | 68 | 62 | ||||
F4 | 75 | 72 | ||||
F7 | 82 | 79 | ||||
F10 | 88 | 83 | ||||
F13 | 91 | 90 | ||||
F16 | 99 | 94 | ||||
G4 | 106 | - | ||||
G5 | 114 | - | ||||
G6 | 116 | - | ||||
H5 | 127 | - | ||||
H6 | 138 | - | ||||
L14 | 147 | - | ||||
L15 | 152 | - | ||||
M1 | 159 | - | ||||
M5 | 168 | - | ||||
M6 | - | - | ||||
N14 | - | - | ||||
N15 | - | - | ||||
P9 | - | - | ||||
R9 | - | - | ||||
V19 | - | - | ||||
W8 | - | - | ||||
VDDOSC | H16 | 120 | 65 | 3.3V オンチップ水晶発振器 (X1 および X2) と 2 つのゼロピン内部発振器 (INTOSC) の電源ピン。各ピンに、最小 0.1μF のデカップリング コンデンサを配置します。 | ||
H17 | 125 | 70 | ||||
VSS | A1 | PWR PAD (177) | PWR PAD (101) | デバイスのグランド。クワッド フラットパック (QFP) の場合、パッケージの底面にある PowerPAD を PCB のグランド プレーンに半田付けする必要があります。 | ||
A10 | ||||||
A19 | ||||||
E5 | ||||||
E6 | ||||||
E8 | ||||||
E12 | ||||||
E14 | ||||||
E15 | ||||||
F5 | ||||||
F6 | ||||||
F8 | ||||||
F12 | ||||||
F14 | ||||||
F15 | ||||||
G16 | ||||||
G17 | ||||||
H8 | ||||||
H9 | ||||||
H10 | ||||||
H11 | ||||||
H12 | ||||||
H14 | ||||||
H15 | ||||||
J5 | ||||||
J6 | ||||||
J8 | ||||||
J9 | ||||||
J10 | ||||||
J11 | ||||||
J12 | ||||||
K8 | ||||||
K9 | ||||||
K10 | ||||||
K11 | ||||||
K12 | ||||||
K14 | ||||||
K15 | ||||||
L5 | ||||||
L6 | ||||||
L8 | ||||||
L9 | ||||||
VSS | L10 | PWR PAD (177) | PWR PAD (101) | デバイスのグランド。クワッド フラットパック (QFP) の場合、パッケージの底面にある PowerPAD を PCB のグランド プレーンに半田付けする必要があります。 | ||
L11 | ||||||
L12 | ||||||
L18 | ||||||
M8 | ||||||
M9 | ||||||
M10 | ||||||
M11 | ||||||
M12 | ||||||
M14 | ||||||
M15 | ||||||
N1 | ||||||
N5 | ||||||
N6 | ||||||
P7 | ||||||
P8 | ||||||
P11 | ||||||
P12 | ||||||
P14 | ||||||
P15 | ||||||
R7 | ||||||
R8 | ||||||
R14 | ||||||
R15 | ||||||
W7 | ||||||
W19 | ||||||
VSSOSC | H18 | 122 | 67 | 水晶発振器 (X1 および X2) のグランド ピン。外部水晶振動子を使用する場合、このピンを基板のグランドに接続しないでください。代わりに、外部水晶発振器回路のグランド基準電圧に接続します。 外部水晶振動子を使用しない場合は、このピンを基板のグランドに接続できます。 | ||
H19 | - | - | ||||
VSSA | P1 | 34 | 17 | アナログ グランド。 PZPパッケージでは、ピン 17 は VSSA および VREFLOA の両方に内部接続されています。このピンは、VSSA に接続する必要があります。 | ||
P5 | 52 | 35 | ||||
R5 | - | 36 | ||||
V7 | - | - | ||||
W1 | - | - | ||||
特殊機能 | ||||||
ERRORSTS | U19 | 92 | - | O | エラー ステータス出力。このピンには内部にプルダウン抵抗があります。 | |
テスト ピン | ||||||
FLT1 | W12 | 73 | 42 | I/O | フラッシュ テスト ピン 1。テキサス・インスツルメンツ用に予約済みです。未接続のままにする必要があります。 | |
FLT2 | V13 | 74 | 43 | I/O | フラッシュ テスト ピン 2。テキサス・インスツルメンツ用に予約済みです。未接続のままにする必要があります。 |