JAJSEZ5P December 2013 – February 2024 TMS320F28374D , TMS320F28375D , TMS320F28376D , TMS320F28377D , TMS320F28377D-Q1 , TMS320F28378D , TMS320F28379D , TMS320F28379D-Q1
PRODUCTION DATA
図 6-19 に、割り込みアーキテクチャの概要を示します。
図 6-19 に示すように、デバイスは 5 つの外部割り込み (XINT1~XINT5) をサポートしており、いずれかの GPIO ピンにマッピングできます。
このデバイスでは、16 個 の ePIE ブロック割り込みが 1 つの CPU 割り込みにグループ化されています。合計で 12 個の CPU 割り込みグループがあり、それぞれのグループに 16 個の割り込みがあります。