JAJSEZ5P December 2013 – February 2024 TMS320F28374D , TMS320F28375D , TMS320F28376D , TMS320F28377D , TMS320F28377D-Q1 , TMS320F28378D , TMS320F28379D , TMS320F28379D-Q1
PRODUCTION DATA
TMS320C2000™ MCU には、TI のリリース検証に基づく C28x および CLA コンパイラ認定キット (CQ-Kit) が用意されています。このキットは無償で入手でき、コンパイラ認定キット Web ページで請求できます。
さらに、C2000™ MCU は、MathWorks® の Embedded Coder による TI C2000 サポートのサポートがあり、Simulink® モデルから C2000 最適化コードを生成できます。Simulink® によりモデル・ベースの設計が可能 になります。また、Embedded Coder®、Simulink® モデル検証ツール、Polyspace® コード検証ツール、ISO 26262 および IEC 61508 に準拠した IEC 認証キットなどの認証ツールを使用して、体系的な準拠プロセスを容易に実現できます。詳細については、「ISO 26262 プロジェクトで Simulink を使用する方法」の記事を参照してください。
『SRAMでのエラー検出』アプリケーション・レポート には、SRAM ビット・セルおよびビット・アレイの性質、SRAM 障害の発生源に関する技術情報が記載されています。さらに、電子システムのメモリ障害を管理する方法を示しています。この説明は、組み込み SRAM の堅牢性の向上に関心をお持ちの電子システム開発者またはインテグレータを対象としたものです。
機能安全準拠製品は、ISO 26262 / IEC 61508 に準拠したハードウェア開発プロセスに基づいて開発されており、このプロセスは、ASIL D/SIL 3 の決定論的能力を満たすことが、独立した機関によって評価および認証されています (認証書 を参照)。TMS320F2837D、TMS320F2837xS、TMS320F2807x MCU は、ASIL B/SIL 2 のコンポーネント・レベルのランダム・ハードウェア能力を満たすことが認証されています(認証書を参照)。
機能安全準拠イネーブラには、以下のものが含まれます。
すべてのハードウェアおよびソフトウェアの機能安全メカニズムについて説明した機能安全マニュアルを利用できます。 TMS320F2837xD、TMS320F2837xS、TMS320F2807x の安全マニュアル を参照してください。
ランダム・ハードウェア・メトリックスの計算を可能にする、故障注入による詳細かつ調整可能で定量的な FMEDA (国際標準化機構 ISO 26262 および国際電気標準会議 IEC 61508 で規定されている車載用および産業用アプリケーション向け) も利用できます。この調整可能な FMEDA は、請求する必要があります。『車載用および産業用 MCU 向け C2000™ パッケージ・ユーザー・ガイド』 を参照してください。
C2000 診断ソフトウェア・ライブラリ は、障害を検出するために設計された各種安全メカニズムを集めたものです。これらの安全メカニズムは、C28x コア、制御補償器アクセラレータ (CLA)、システム制御、静的ランダム・アクセス・メモリ (SRAM)、フラッシュ、通信および制御ペリフェラルなど、さまざまなデバイス・コンポーネントを対象としています。このソフトウェア安全メカニズムは、C28x ハードウェア組み込みセルフ・テスト(HWBIST)、メモリのエラー検出および訂正機能、並列シグネチャ分析回路、クロック消失検出ロジック、ウォッチドッグ・カウンタ、ハードウェア冗長性など、利用可能なハードウェア安全機能を活用しています。
また、ソフトウェア機能安全マニュアル、ユーザー・ガイド、サンプル・プロジェクト、ソース・コードも含まれており、システムの統合時間を短縮できます。このライブラリ・パッケージには、コンプライアンス・サポート・パッケージ (CSP) が含まれています。これは、TI が診断ソフトウェア・ライブラリの開発とテストに使用した一連のドキュメントです。CSP は、機能安全規格への準拠を支援するために必要な資料とレポートを提供します。その内容としては、ソフトウェア安全要求事項仕様、ソフトウェア・アーキテクチャ資料、ソフトウェア・モジュール設計資料、ソフトウェア・モジュール・ユニット・テスト計画、ソフトウェア・モジュール・ユニット・テスト資料、静的分析レポート、ユニット・テスト・レポート、動的分析レポート、 機能テスト・レポート、トレーサビリティ資料があります。ユーザーは、これらのドキュメントを使用すれば、ルート 1S (IEC 61508-3 セクション 7.4.2.12 で規定) に従って、既存のソフトウェア要素を再利用して、安全機能のすべてまたは一部を実装できます。また、CSP の内容は、システム全体の安全準拠を達成するために、ユーザーが重要な決定を下すのにも役立ちます。
2 つのアプリケーション・レポートには、C2000 リアルタイム制御デバイスを使用して機能安全システムを開発する方法の詳細が記載されています。