JAJSEZ7K October 2014 – February 2024 TMS320F28075 , TMS320F28075-Q1 , TMS320F28076
PRODUCTION DATA
このデバイスの ADC は、逐次比較型 (SAR) 形式の ADC であり、12 ビットの分解能です。複数の ADC モジュールがあり、同時サンプリングが可能です。ADC ラッパーは、変換開始 (SOC) をベースにしています ( TMS320F2807x リアルタイム マイクロコントローラ テクニカル リファレンス マニュアル』 の「SOC 動作原理」セクションを参照)。
各 ADC には次のような特長があります。
図 6-33に、ADC モジュールのブロック図を示します。