JAJSEZ7K October 2014 – February 2024 TMS320F28075 , TMS320F28075-Q1 , TMS320F28076
PRODUCTION DATA
表 4-1 に、各 2807x デバイスの機能を示します。
機能(1) | 28076 |
28075 28075-Q1 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
パッケージ タイプ (PTP は HLQFP パッケージです。PZP は HTQFP パッケージです。) | 176 ピン PTP | 100 ピン PZP | 176 ピン PTP | 100 ピン PZP | ||
プロセッサおよびアクセラレータ | ||||||
C28x | 個数 | 1 | ||||
周波数 (MHz) | 120 | |||||
浮動小数点演算ユニット (FPU) | あり | |||||
TMU – タイプ 0 | あり | |||||
CLA – タイプ 1 | 個数 | 1 | ||||
周波数 (MHz) | 120 | |||||
6 チャネルのダイレクト メモリ アクセス (DMA) – タイプ 0 | 1 | |||||
メモリ | ||||||
フラッシュ(16 ビット ワード) | 512KB (256KW) | |||||
RAM (16 ビット ワード) | 専用およびローカル共有 RAM | 36KB (18KW) | ||||
グローバル共有 RAM | 64KB (32KW) | |||||
RAM 合計 | 100KB (50KW) | |||||
オンチップ フラッシュ、RAM、OTP ブロックのコード セキュリティ | あり | |||||
ブート ROM | あり | |||||
システム | ||||||
構成可能ロジック ブロック (CLB) | 4 タイル | なし | ||||
32 ビット CPU タイマ | 3 | |||||
ウォッチドッグ タイマ | 1 | |||||
ノンマスカブル割り込みウォッチドッグ (NMIWD) タイマ | 1 | |||||
水晶発振器 / 外部クロック入力 | 1 | |||||
0 ピン内部発振器 | 2 | |||||
I/O ピン | GPIO | 97 | 41 | 97 | 41 | |
外部入力 | 5 | |||||
EMIF | EMIF1 (16 または 32 ビット) | 1 | - | 1 | - | |
アナログ ペリフェラル | ||||||
ADC 12 ビット モード | MSPS | 3.1 | ||||
変換時間 (ns)(2) | 325 | |||||
入力ピン | 17 | 14 | 17 | 14 | ||
12 ビット ADC の数 | 3 | 2 | 3 | 2 | ||
温度センサ | 1 | |||||
CMPSS (各CMPSS には 2 つのコンパレータと 2 つの内部 DAC があります) | 8 | 4 | 8 | 4 | ||
バッファ付き DAC | 3 | |||||
制御ペリフェラル(3) | ||||||
ECAP 入力 - タイプ 0 | 6 | |||||
ePWM チャネル – タイプ 4 | 24 | 15 | 24 | 15 | ||
eQEP モジュール – タイプ 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | ||
高分解能 ePWM チャネル – タイプ 4 | 16 | 9 | 16 | 9 | ||
シグマ-デルタ フィルタ モジュール (SDFM) チャネル | 8 | 6 | 8 | 6 | ||
通信ペリフェラル(3) | ||||||
コントローラ エリア ネットワーク(CAN) - タイプ 0(4) | 2 | |||||
I2C (Inter-Integrated Circuit) – タイプ 0 | 2 | |||||
マルチチャネル バッファ付きシリアル ポート (McBSP) – タイプ 1 | 2 | |||||
シリアル通信インターフェイス (SCI) - タイプ 0 (UART 互換) | 4 | 3 | 4 | 3 | ||
シリアル ペリフェラル インターフェイス (SPI) – タイプ 2 | 3 | |||||
ユニバーサル シリアル バス (USB) – タイプ 0 | 1 | |||||
温度および認定 | ||||||
接合部温度 (TJ) | T:-40℃~105℃ | なし | あり | |||
S:-40℃~125℃ | あり | |||||
Q:-40℃~150℃(5) | なし | あり | ||||
自由気流での周囲温度 (TA) | Q:-40℃~125℃(5) | なし | あり |