JAJSEZ7K October 2014 – February 2024 TMS320F28075 , TMS320F28075-Q1 , TMS320F28076
PRODUCTION DATA
類似製品の詳細については、以下のリンクを参照してください。
TMS320F2807x マイクロコントローラ
F2807x シリーズは、最高の性能、最大のピン数、フラッシュ・メモリ・サイズ、ペリフェラル・オプションを提供します。F2807x シリーズには、最新世代のアクセラレータ、ePWM ペリフェラル、アナログ・テクノロジーが含まれています。
TMS320F28004xマイクロコントローラ
F28004x シリーズは F2807x シリーズの縮小版で、最新世代の拡張機能が搭載されています。F28004x シリーズは、F2806x シリーズを使用しているお客様に最適なロードマップ・オプションです。InstaSPIN-FOC およびコンフィギュラブル・ロジック・ブロック (CLB) バージョンが利用可能です。