JAJSEZ7K October 2014 – February 2024 TMS320F28075 , TMS320F28075-Q1 , TMS320F28076
PRODUCTION DATA
一部の ADC 構成は、SOC によって個別に管理されますが、他の構成は、各 ADC モジュールによって制御されます。表 6-9 に、基本的な ADC オプションとその構成レベルを示します。
オプション | 構成方法 |
---|---|
クロック | モジュール(1) |
解 | 構成不可 (12 ビット分解能のみ) |
信号モード | 構成不可 (シングルエンド信号モードのみ) |
リファレンス電圧源 | 構成不可 (外部基準電圧のみ) |
トリガ ソース | SOC(1) |
変換対象チャネル | SOC |
アクイジション ウィンドウ幅 | SOC(1) |
EOC の位置 | モジュール |
バースト モード | モジュール(1) |