JAJSEZ7K October 2014 – February 2024 TMS320F28075 , TMS320F28075-Q1 , TMS320F28076
PRODUCTION DATA
eCAP モジュールは、外部イベントの正確なタイミングが重要であるシステムで使用できます。
eCAP の用途は以下のとおりです。
eCAP モジュールの主な機能は次のとおりです。
eCAP 入力は、入力クロスバーを介して任意の GPIO 入力に接続されます。APWM 出力は、出力クロスバーから GPIO 多重化の OUTPUTx 領域を経由して GPIO ピンに接続されます。セクション 5.4.2 および セクション 5.4.3 を参照してください。
図 6-49 に、eCAP モジュールのブロック図を示します。
eCAP モジュールは、PERx.SYSCLK によってクロック供給されます。
PCLKCR3 レジスタのクロック・イネーブル・ビット (ECAP1~ECAP6) は、eCAP モジュールを個別にオフにします (低消費電力動作の場合)。リセット時に、ECAP1ENCLK が LOW に設定され、ペリフェラル・クロックがオフであることを示します。