JAJSF26F March 2018 – June 2024 TMP1075
PRODUCTION DATA
TMP1075 との通信を行うには、最初にホストがアドレス バイトでデバイスをアドレス指定する必要があります。スレーブ アドレス バイトは、7 ビットのアドレスと、読み取りと書き込み動作のどちらを実行するのかを示す方向ビットで構成されます。
TMP1075 には 3 本のアドレス ピンがあり、最大 32 のデバイス (TMP1075N:4) を単一のバス インターフェイスでアドレス指定できます。表 7-2 および表 7-3 に、TMP1075 の I2C アドレスの構成に使用されるピンのロジック レベルを示します。ピン A0、A1、A2 の状態はすべてのバス通信でサンプリングされるため、インターフェイス上のアクティビティの前に設定する必要があります。
A2 | A1 | A0 | 7-BIT アドレス | A2 | A1 | A0 | 7-BIT アドレス | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | SDA | 1000000 | 0 | SDA | SDA | 1010000 | |
0 | 0 | SCL | 1000001 | 0 | SDA | SCL | 1010001 | |
0 | 1 | SDA | 1000010 | 0 | SCL | SDA | 1010010 | |
0 | 1 | SCL | 1000011 | 0 | SCL | SCL | 1010011 | |
1 | 0 | SDA | 1000100 | 1 | SDA | SDA | 1010100 | |
1 | 0 | SCL | 1000101 | 1 | SDA | SCL | 1010101 | |
1 | 1 | SDA | 1000110 | 1 | SCL | SDA | 1010110 | |
1 | 1 | SCL | 1000111 | 1 | SCL | SCL | 1010111 | |
0 | 0 | 0 | 1001000 | 0 | SDA | 0 | 1011000 | |
0 | 0 | 1 | 1001001 | 0 | SDA | 1 | 1011001 | |
0 | 1 | 0 | 1001010 | 0 | SCL | 0 | 1011010 | |
0 | 1 | 1 | 1001011 | 0 | SCL | 1 | 1011011 | |
1 | 0 | 0 | 1001100 | 1 | SDA | 0 | 1011100 | |
1 | 0 | 1 | 1001101 | 1 | SDA | 1 | 1011101 | |
1 | 1 | 0 | 1001110 | 1 | SCL | 0 | 1011110 | |
1 | 1 | 1 | 1001111 | 1 | SCL | 1 | 1011111 |
A0 | 7-BIT アドレス |
---|---|
0 | 1001000 |
1 | 1001001 |
SDA | 1001010 |
SCL | 1001011 |