JAJSF26F March 2018 – June 2024 TMP1075
PRODUCTION DATA
このレジスタは 12 ビットの読み取り / 書き込みレジスタとして構成され、データは 2 の補数形式で表現されます。図 7-14 に、TLOW が温度レジスタと同じレイアウトを示します。デフォルト リセット値は 4B00h で、75℃に対応します。
15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 |
L11 | L10 | L9 | L8 | L7 | L6 | L5 | L4 |
R/W-0 | R/W-1 | R/W-0 | R/W-0 | R/W-1 | R/W-0 | R/W-1 | R/W-1 |
7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
L3 | L2 | L1 | L0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R/W-0 | R/W-0 | R/W-0 | R/W-0 | R/W-0 | R/W-0 | R/W-0 | R/W-0 |
ビット | フィールド | タイプ | リセット | 説明 |
---|---|---|---|---|
15:4 | L[11:0] | R/W | 4B0h | 12 ビットの読み取り / 書き込みレジスタで、温度結果と比較するための下限を格納します。 |
3:0 | — | R/W | 0h | 未使用 |