JAJSF26F March 2018 – June 2024 TMP1075
PRODUCTION DATA
TMP1075 は、2 線式の SMBus および I2C インターフェイスと互換性があります。TMP1075 の各種動作を、図 7-3 から図 7-8 に示します。次のリストに、バス定義を示します。
バス アイドル:SDA ラインと SCL ラインが共に High です。
データ転送の開始:SCL ラインが High のとき、SDA ラインの状態が High から Low に変化することで、START 条件が定義されます。START 条件によって、各データ転送が開始されます。
データ転送の終了:SCL ラインが High のとき、SDA ラインの状態が Low から High に変化することで、STOP 条件が定義されます。各データ転送は、START 条件または STOP 条件の繰り返しで終了します。
データ転送:START 条件と STOP 条件の間に転送されるデータのバイト数は制限されておらず、ホスト デバイスの側で決定するものです。レシーバは、データの転送をアクノリッジします。
アクノリッジ:受信側の各デバイスは、アドレス指定された場合、アクノリッジ ビットを生成する義務を負います。アクノリッジを行うデバイスは、アクノリッジ クロック パルスが High の間、SDA ラインが安定して Low を維持するように、SDA ラインをプルダウンする必要があります。そのとき、セットアップ時間とホールド時間を考慮する必要があります。ホストが受信を行うとき、ターゲット デバイスから送信された最後のバイトに対して非アクノリッジを生成することで、ホストはデータ転送の終了を通知できます。