JAJSF26F March 2018 – June 2024 TMP1075
PRODUCTION DATA
I3C と I2C の両方のインターフェイスを持つバスを Mixed Fast Mode と呼び、最大 12.5MHz のクロック速度に対応します。I2C デバイスである TMP1075 が同じバスに共存するため、I3C デバイスとの通信時にバスへの干渉を避けるため、このデバイスには SDA ピンと SCL ピンに 50ns のスパイク抑制フィルタが搭載されています。