JAJSF26F March 2018 – June 2024 TMP1075
PRODUCTION DATA
パラメータ | テスト条件 | 最小値 | 代表値 | 最大値 | 単位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
温度センサ | |||||||
動作温度範囲 | -40 | 125 | ℃ | ||||
TERR | 温度精度 | -10℃~60℃ | 0.25 | ±1 | ℃ | ||
-40 ℃~125℃ | 0.5 | ±2 | |||||
PSR | DC 電源除去 | 0.2 | 0.5 | ℃/V | |||
TRES | 温度分解能 | 符号ビットを含む | 12 | ビット | |||
LSB | 62.5 | m℃ | |||||
tCONV | 変換時間 | 10 | 15 | ms | |||
デジタル入出力 | |||||||
CIN | 入力容量 | 3 | pF | ||||
VIH | 入力ロジック High レベル | 0.7 × V+ | 3.6 | V | |||
VIL | 入力ロジック Low レベル | 0.3 × V+ | V | ||||
IIN | 入力リーク電流 | 0V< V+ < 3.6V | 1 | μA | |||
VOL | 出力 Low レベル | SDA、ALERT (V+ > 2V、IOL = 3mA) | 0 | 0.4 | V | ||
VOL | 出力 Low レベル | SDA、ALERT (V+ < 2V、IOL = 3mA) | 0 | 0.2 x V+ | V | ||
電源 | |||||||
V+ | 動作電源電圧範囲 | 1.62 | 3.6 | V | |||
IDD_AVG | 平均消費電流 | シリアル バスが非アクティブ | 4.8 | 7.5 | μA | ||
シリアル バスがアクティブ、SCL 周波数 = 400 kHz | 10 | ||||||
シリアル バスがアクティブ、SCL 周波数 = 2.85 MHz | 40 | ||||||
IDD_SD | シャットダウン電流 | シリアル バスが非アクティブ | 0.15 | 0.35 | μA | ||
シリアル バスがアクティブ、SCL 周波数 = 400 kHz | 5.5 | μA | |||||
シリアル バスがアクティブ、SCL 周波数 = 2.85 MHz | 35 | μA |