JAJSF26F March 2018 – June 2024 TMP1075
PRODUCTION DATA
ファスト モード | ハイスピード モード | 単位 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
最小値 | 最大値 | 最小値 | 最大値 | ||||
f(SCL) | SCL 動作周波数 | 0.001 | 0.4 | 0.001 | 2.56 | MHz | |
t(BUF) | STOP 条件と START 条件の間でのバス開放時間 | 1300 | 160 | ns | |||
t(HDSTA) | 反復 START 条件の後のホールド時間。 この期間の後で、最初のクロックが生成されます。 |
600 | 160 | ns | |||
t(SUSTA) | 再スタート条件のセットアップ時間 | 600 | 160 | ns | |||
t(SUSTO) | ストップ条件のセットアップ時間 | 600 | 160 | ns | |||
t(HDDAT) | データ ホールド時間(2) | 0 | 0 | 130 | ns | ||
t(SUDAT) | データ セットアップ時間 | 100 | 20 | ns | |||
t(LOW) | SCL クロックの Low 期間 | 1300 | 250 | ns | |||
t(HIGH) | SCL クロックの High 期間 | 600 | 60 | ns | |||
t(VDAT) | データ有効時間 (データ応答時間)(3) | 900 | 130 | ns | |||
tFDA | データ立ち下がり時間 | 300 | 100 | ns | |||
tR | クロック立ち上がり時間 | 300 | 40 | ns | |||
tF | クロック立ち下がり時間 | 300 | 40 | ns | |||
ttimeout | タイムアウト (SCL = SDA = GND) | 20 | 30 | 20 | 30 | ms | |
tRC | SCL = 100kHz でのクロック / データ立ち上がり時間 | 1000 | ns |