JAJSF35D September 2017 – October 2019 TPS50601A-SP
PRODUCTION DATA.
TPS50601A-SPは放射線耐性を強化した7V、6A同期整流降圧型コンバータで、高効率とハイサイド/ローサイドMOSFET内蔵により、小型設計に最適化されています。電流モード制御による部品数の削減と、高スイッチング周波数によるインダクタ・サイズの縮小が可能で、省スペースを実現します。このデバイスは、放熱特性に優れた、超小型の20ピン・セラミック・フラットパック・パッケージで供給されます。
出力電圧のスタートアップ・ランプはSS/TRピンにより制御されるため、スタンドアロンの電源でもトラッキング状況でも動作できます。イネーブルおよびオープン・ドレインのパワーグッド・ピンを適切に構成することにより、電源シーケンスも可能です。また、TPS50601A-SPはマスタ/スレーブ・モードに構成して、最大12Aの出力電流を供給できます。
型番 | グレード | パッケージ |
---|---|---|
5962-1022102VSC | QMLV | CFP (20)(4) |
5962R1022102VSC | RHA - 100krad (Si) | |
TPS50601AHKH/EM | エンジニアリング評価(2) | |
5962R1022102V9A | KGD RHA - 100krad (Si) | ダイ(3) |