JAJSF60A April 2018 – December 2018 TPS746
PRODUCTION DATA.
TPS746は可変の1A低ドロップアウト(LDO)レギュレータで、パワー・グッド機能が搭載されています。このデバイスは、小型の6ピン、2mm×2mmの WSONパッケージで供給され、静止電流が非常に小さく、ラインおよび負荷の過渡特性が高速です。TPS746はドロップアウトが1Aで225mVと非常に低く、システムの電力効率向上に役立ちます。
TPS746は1.5V~6.0Vの入力電圧範囲に対応し、出力電圧を外部から0.55V~5.5Vの範囲で変更でき、広範なアプリケーション用に最適化されています。出力電圧が低いため、このLDOはコア電圧が低い現代のマイクロコントローラの電源として使用できます。さらに、TPS746はIQが小さく、イネーブル機能によりスタンバイ電力を最小化できます。このデバイスには、突入電流を低減するソフトスタートが内蔵されており、負荷に対して制御された電圧を供給し、スタートアップ時の入力電圧降下を最小化します。
型番 | パッケージ | 本体サイズ(公称) |
---|---|---|
TPS746 | WSON (6) | 2.00mm×2.00mm |