JAJSFC6C May 2015 – April 2018 ADS52J90
PRODUCTION DATA.
ADS52J90は低消費電力、高性能、16チャネルのアナログ/デジタル・コンバータ(ADC)です。各ADCの変換速度は、10ビット・モードで最高100MSPSです。ADC分解能が高い値に設定された場合、最大変換速度は低下します。
このデバイスは、8、16、32の入力を受け付けるよう構成可能です。32入力のモードでは、各ADCがそれぞれ2つの異なる入力を交互にサンプリングおよび変換するため、実質的なサンプリング速度はADC変換速度の半分です。8入力のモードでは、2つのADCが同じ入力をインターリーブ形式で変換し、実質的なサンプリング速度はADC変換速度の2倍です。ADCは、変換速度に応じて電力をスケーリングするよう設計されています。
型番 | パッケージ | 本体サイズ(公称) |
---|---|---|
ADS52J90 | NFBGA (198) | 9.00mm×15.00mm |