JAJSFG9C May 2018 – May 2024 2N7001T
PRODUCTION DATA
パラメータ | テスト条件 | VCCA | VCCB | 最小値 | 標準値 (1) | 最大値 | 単位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOH | High レベル出力電圧 | VI = VIH | IOH = -100 µA | 1.65V~3.6V | 1.65V~3.6V | VCCB - 0.1 | V | ||
IOH = -8 mA | 1.65 V | 1.65 V | 1.2 | ||||||
IOH = -9 mA | 2.3 V | 2.3 V | 1.75 | ||||||
IOH = -12 mA | 3 V | 3 V | 2.3 | ||||||
VOL | Low レベル出力電圧 | VI = VIL | IOL = 100 µA | 1.65V~3.6V | 1.65V~3.6V | 0.1 | V | ||
IOL = 8 mA | 1.65 V | 1.65 V | 0.45 | ||||||
IOL = 9 mA | 2.3 V | 2.3 V | 0.55 | ||||||
IOL = 12 mA | 3 V | 3 V | 0.7 | ||||||
Ioff | 部分的 パワーダウン電流 | VI または VO = 0 V~3.6 V | 0 V | 0 V~3.6 V | -8 | 8 | µA | ||
VI または VO = 0 V~3.6 V | 0V~3.6V | 0 V | -8 | 8 | |||||
ICCA | VCCA の電源電流 | VI = VCCA または GND、IO = 0mA | 1.65V~3.6V | 1.65V~3.6V | 8 | µA | |||
0 V | 3.6 V | -8 | |||||||
3.6 V | 0 V | 8 | |||||||
ICCB | VCCB の電源電流 | VI = VCCI または GND、IO = 0 mA | 1.65V~3.6V | 1.65V~3.6V | 8 | µA | |||
0 V | 3.6 V | 8 | |||||||
3.6 V | 0 V | -8 | |||||||
ICCA + ICCB | 複合電源電流 | VI = VCCI または GND、IO = 0 mA | 1.65V~3.6V | 1.65V~3.6V | 14 | µA | |||
CI | 入力容量 | VI = 1.65V DC + 1MHz -16dBm 正弦波 | 3.3 V | 0 V | 2 | pF | |||
CO | 出力容量 | VI = 1.65V DC + 1MHz -16dBm 正弦波 | 0 V | 3.3 V | 4 | pF |