JAJSFG9C May 2018 – May 2024 2N7001T
PRODUCTION DATA
パラメータ | テスト条件 | 最小値 | 代表値 | 最大値 | 単位 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CpdA | 電力散逸容量 - ポート A | IO = 0mA、 CL = 0pF、 f = 1MHz、 tr = tf = 1ns | VCCA = VCCB = 1.8 V | 1 | pF | |||
VCCA = VCCB = 2.5 V | 1.3 | |||||||
VCCA = VCCB = 3.3 V | 1.8 | |||||||
CpdB | 電力散逸容量 - ポート B | IO = 0mA、 CL = 0pF、 f = 1MHz、 tr = tf = 1ns | VCCA = VCCB = 1.8 V | 12 | pF | |||
VCCA = VCCB = 2.5 V | 15 | |||||||
VCCA = VCCB = 3.3 V | 18 |