JAJSFG9C May 2018 – May 2024 2N7001T
PRODUCTION DATA
2N7001Tは単一ビットのバッファ付き電圧信号コンバータで、2つの独立した設定可能な電源レールを使用して、単方向の信号を昇圧または降圧変換します。本デバイスは最低 1.65V、最高 3.60V の VCCA および VCCB の 2 つの電源で動作します。VCCA は A 入力の入力スレッショルド電圧を定義します。VCCB は B 出力の出力駆動電圧を定義します。
このデバイスは、Ioff 電流を使用する部分的パワーダウン アプリケーション用に完全に動作が規定されています。Ioff 保護回路により、電源切断時に入力、出力、複合 I/O は指定の電圧にバイアスされ、それらとの間に過剰な電流が流れることはありません。
VCC 絶縁機能により、VCCA と VCCB のいずれかが 100mV よりも低下した場合、出力ポート (B) は高インピーダンス状態に移行します。
部品番号 | パッケージ (1) | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
2N7001TDCK | SC70 (5) | 2.00mm × 1.25mm |
2N7001TDPW | X2SON (5) | 0.80mm × 0.80mm |