JAJSFG9C May 2018 – May 2024 2N7001T
PRODUCTION DATA
2N7001T は、1 つの単方向信号を昇圧または降圧変換するために使える、1 ビット 2 電源のバッファ付き電圧信号コンバータです。このデバイスは、VCCA と VCCB 電源の両方が最低 1.65V、最高 3.60V の範囲で動作します。VCCA は A 入力の入力スレッショルド電圧を定義し、VCCB は B 出力の出力電圧を定義します。