JAJSFM2H April 2018 – June 2024 ISO1410 , ISO1412 , ISO1430 , ISO1432 , ISO1450 , ISO1452
PRODUCTION DATA
パラメータ | テスト条件 | 最小値 | 代表値 | 最大値 | 単位 |
---|---|---|---|---|---|
ドライバはイネーブル、バスは無負荷 | |||||
バス側電源電流 | VD = VCC1、VCC2 = 3.3V ± 10% | 4 | 6.1 | mA | |
バス側電源電流 | VD = VCC1、VCC2 = 5V ± 10% | 4.5 | 6.6 | mA | |
ドライバはイネーブル、バスは負荷印加 | |||||
バス側電源電流 | VD = VCC1、RL = 54Ω、VCC2 = 3.3V ± 10% | 48 | 58 | mA | |
バス側電源電流 | VD = VCC1、RL = 54Ω、VCC2 = 5V ± 10% | 74 | 88 | mA | |
バス側電源電流 | ISO141x、D = 500kbps の方形波、50% デューティ サイクル、RL = 54Ω、CL = 50pF、VCC2 = 3.3V ± 10% | 63 | 95 | mA | |
バス側電源電流 | ISO141x、D = 500kbps の方形波、50% デューティ サイクル、RL = 54Ω、CL = 50pF、VCC2 = 5V ± 10% | 113 | 160 | mA | |
バス側電源電流 | ISO143x、D = 12Mbps の方形波、50% デューティ サイクル、RL = 54Ω、CL = 50pF、VCC2 = 3.3V ± 10% | 56 | 75 | mA | |
バス側電源電流 | ISO143x、D = 12Mbps の方形波、50% デューティ サイクル、RL = 54Ω、CL = 50pF、VCC2 = 5V ± 10% | 97 | 122 | mA | |
バス側電源電流 | ISO145x、D = 50Mbps の方形波、50% デューティ サイクル、RL = 54Ω、CL = 50pF、VCC2 = 3.3V ± 10% | 84 | 103 | mA | |
バス側電源電流 | ISO145x、D = 50Mbps の方形波、50% デューティ サイクル、RL = 54Ω、CL = 50pF、VCC2 = 5V ± 10% | 134 | 162 | mA | |
ドライバはディセーブル、バスは負荷印加または無負荷 | |||||
バス側電源電流 | VD = VCC1、VCC2 = 3.3V ± 10% | 2.6 | 4.3 | mA | |
バス側電源電流 | VD = VCC1、VCC2 = 5V ± 10% | 2.8 | 4.5 | mA |