JAJSFM2H April 2018 – June 2024 ISO1410 , ISO1412 , ISO1430 , ISO1432 , ISO1450 , ISO1452
PRODUCTION DATA
最小値 | 最大値 | 単位 | ||
---|---|---|---|---|
VCC1 | 電源電圧、サイド 1、1.8V 動作 | 1.71 | 1.89 | V |
電源電圧、サイド 1、2.5V、3.3V、5.5V 動作 | 2.25 | 5.5 | V | |
VCC2 | 電源電圧、サイド 2 | 3 | 5.5 | V |
VI | 任意のバス端子での同相電圧:A または B | -7 | 12 | V |
VIH | High レベル入力電圧 (D、DE、RE 入力) | 0.7*Vcc1 | Vcc1 | V |
VIL | Low レベル入力電圧 (D、DE、RE 入力) | 0 | 0.3*Vcc1 | V |
VID | 差動入力電圧、B を基準とした A | -15 | 15 | V |
IO | 出力電流、ドライバ | -60 | 60 | mA |
IOR | 出力電流、レシーバ | -4 | 4 | mA |
RL | 差動負荷抵抗 | 54 | Ω | |
1/tUI | ISO141x の信号速度 | 500 | kbps | |
1/tUI | ISO143x の信号速度 | 12 | Mbps | |
1/tUI | ISO145x の信号速度 | 50 | Mbps | |
TA | 動作時の周囲温度 | -40 | 125 | ℃ |