JAJSFM2H April 2018 – June 2024 ISO1410 , ISO1412 , ISO1430 , ISO1432 , ISO1450 , ISO1452
PRODUCTION DATA
パラメータ | テスト条件 | 最小値 | 代表値 | 最大値 | 単位 | |
---|---|---|---|---|---|---|
|VOD| | ドライバの差動出力電圧の大きさ | 開路電圧、無負荷バス、 3V ≤ VCC2 ≤ 5.5V | 1.5 | 5 | VCC2 | V |
RL = 60Ω、-7V ≤ VTEST ≤ 12V (図 8-1 を参照)、3V ≤ VCC2 ≤ 3.6V、TA < 100℃ | 1.5 | 2.3 | V | |||
RL = 60Ω、-7V ≤ VTEST ≤ 12V (図 8-1 を参照)、3.1V ≤ VCC2 ≤ 3.6V、TA > 100℃ | 1.5 | 2.3 | ||||
RL = 60Ω、-7V ≤ VTEST ≤ 12V、 4.5V < VCC2 < 5.5V (図 8-1 を参照) | 2.1 | 3.7 | V | |||
RL = 100Ω (図 8-2 を参照)、RS-422 負荷 | 2 | 4.2 | V | |||
RL = 54Ω (図 8-2 を参照)、RS-485 負荷、VCC2 = 3V〜3.6V | 1.5 | 2.3 | V | |||
RL = 54Ω (図 8-2 を参照)、RS-485 負荷、 4.5V < VCC2 < 5.5V | 2.1 | 3.7 | V | |||
Δ|VOD| | 2 つの状態間の差動出力電圧の変化 | RL = 54Ω または RL = 100Ω、図 8-2 を参照 | -200 | 200 | mV | |
VOC | 同相出力電圧 | RL = 54Ω または RL = 100Ω、図 8-2 を参照 | 1 | 0.5 × VCC2 | 3 | V |
ΔVOC(SS) | 2 つの状態間の定常同相出力電圧の変化 | RL = 54Ω または RL = 100Ω、図 8-2 を参照 | -200 | 200 | mV | |
IOS | 短絡出力電流 | VD = VCC1 または VD = VGND1、VDE = VCC1、VCC2 = 3.3V ± 10% -7V ≤ V ≤ 12V、図 8-11 を参照 | -250 | 250 | mA | |
VD = VCC1 または VD = VGND1、VDE = VCC1、VCC2 = 5V ± 10% -7V ≤ V ≤ 12V、図 8-11 を参照 | 250 | mA | ||||
Ii | 入力電流 | VD および VDE = 0V または VD および VDE = VCC1 | -10 | 10 | µA | |
CMTI | 同相過渡耐性 | VD = VCC1 または GND1、VCC1 = 1.71V〜5.5V、VCM = 1200V、ISO141x、図 8-4 を参照 | 85 | 100 | kV/μs | |
CMTI | 同相過渡耐性 | VD = VCC1 または GND1、VCC1 = 1.71V〜5.5V、VCM = 1200V、ISO143x、図 8-4 を参照 | 85 | 100 | kV/μs | |
CMTI | 同相過渡耐性 | VD = VCC1 または GND1、VCC1 = 2.25V〜5.5V、VCM = 1200V、ISO145x、図 8-4 を参照 | 85 | 100 | kV/μs |